JAJZ044A December   2024  – October 2025 AM62D-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス
    1. 1.1 サポート対象デバイス
  4. 2シリコンの使用上の注意およびアドバイザリ
    1. 2.1 シリコンの使用上の注意
      1.      i2351
      2.      i2330
      3.      i2372
    2. 2.2 シリコンのアドバイザリ
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2087
      4.      i2134
      5.      i2189
      6.      i2196
      7.      i2199
      8.      i2208
      9.      i2249
      10.      i2278
      11.      i2279
      12.      i2310
      13.      i2311
      14.      i2312
      15.      i2366
      16.      i2371
      17.      i2120
      18.      i2137
      19.      i2253
      20.      i2383
      21.      i2401
      22.      i2407
      23.      i2409
      24.      i2410
      25.      i2376
      26.      i2399
      27.      i2413
      28.      i2414
      29.      i2417
      30.      i2419
      31.      i2420
      32.      i2421
      33.      i2422
      34.      i2423
      35.      i2431
      36.      i2435
      37.      i2160
      38.      i2436
      39.      i2482
      40.      i2464
      41.      i2487
      42.      i2493
  5.   商標
  6.   改訂履歴

i2253

PRG:CTRL_MMR STAT レジスタは、POK スレッショルド障害の信頼性が低いインジケータです

詳細

CTRL_MMR PRG STAT レジスタの POK 過電圧および低電圧フラグは、POK が障害を認識したかどうかを示す信頼性が低いインジケータです。その結果、デバイス テクニカル リファレンス マニュアル (TRM) では、これらのビットが「予約済み」とマークされています。

回避方法

フィルタ処理された POK 出力は ESM フラグを更新します。

POK の初期化 (イネーブル) 時に、ESM フラグをクリアする必要があります (バンドギャップ中または POK のセトリング タイム中に実行される比較のため)。この最初のクリアの後、ESM フラグは、POK からの信頼できる障害 (または障害なし) インジケータとして使用できます。