JAJZ044A December 2024 – October 2025 AM62D-Q1
ブート:i2409 が原因で ROM のブートに失敗することがあります
i2409 が原因で、ウォーム リセット後に ROM が USB ブート モードでブートできない場合があります。ROM は i2409 に記載されている回避方法を実装しないため、USB 2.0 PHY がハングアップすると、ROM がハングアップしてブートに失敗します。
i2409 で説明されているアドバイザリは、ソフトウェアのアドバイザリに記載されている回避方法の 1 つを実装することで回避する必要があります。