JAJZ044A December 2024 – October 2025 AM62D-Q1
「DDRSS レジスタ構成ツールの更新」の使用上の注意を追加
DDR レジスタ構成ツールは、DDR デバイスのアーキテクチャ (密度、データ幅、ランク)、動作周波数、ボード シミュレーションで決定される IO 設定など、システム レベルの詳細に基づいて、カスタム レジスタ設定を提供します。新しいデバイスや機能のサポート、ツールで特定された問題の修正、そして最も重要な点として、性能、信号の整合性、信号間のタイミング関係を改善する計算を実現するために特定されたエラッタや最近の更新の回避方法を捕捉するために、このツールは経時的に更新される可能性があります。
得られた教訓に基づいてパラメータを適切に設定できるようにし、機能的な障害のリスクを低減できるように、常に最新の DDR レジスタ構成ツールを使用してレジスタ値を生成する必要があります。DDR レジスタ構成ツールは定期的に更新される可能性があるため、ツールの改訂履歴を確認し、ツールの変更が既存のシステムに適用されるかどうかを評価する必要があります。必要に応じて、既存のシステムの設定を適切に更新する必要があります。このツールの最新バージョンは、http://dev.ti.com/sysconfig で入手できます。また、使用中の該当デバイスの「ソフトウェア製品」ドロップダウンから「DDR 構成」を選択することができます。