KOKS006A September   2022  – March 2023

PRODUCTION DATA  

  1. 특징
  2. 애플리케이션
  3. 설명
  4. 개정 내역
  5. 핀 구성 및 기능
  6. 사양
    1. 6.1  최대 정격 절대값
    2. 6.2  ESD 정격
    3. 6.3  ESD 정격[IEC]
    4. 6.4  권장 동작 조건
    5. 6.5  열 정보
    6. 6.6  전력 손실
    7. 6.7  전기적 특성
    8. 6.8  Switching Characteristics_500 kbps
    9. 6.9  Switching Characteristics_20 Mbps
    10. 6.10 Switching Characteristics_Termination resistor
    11. 6.11 Switching Characteristics_Duplex switching
    12. 6.12 일반적인 특징
  7. 파라미터 측정 정보
  8. 상세 설명
    1. 8.1 개요
    2. 8.2 기능 블록 다이어그램
    3. 8.3 특징 설명
    4. 8.4 장치 기능 모드
      1. 8.4.1 온칩 전환 가능 터미네이션
      2. 8.4.2 작동 데이터 전송률
      3. 8.4.3 보호 기능
  9. 애플리케이션 정보 면책 고지
    1. 9.1 애플리케이션 정보
    2. 9.2 일반적인 애플리케이션
      1. 9.2.1 설계 요구 사항
        1. 9.2.1.1 데이터 전송률 및 버스 길이
        2. 9.2.1.2 스텁 길이
        3. 9.2.1.3 버스 로딩
        4. 9.2.1.4 리시버 페일세이프
        5. 9.2.1.5 과도 상태 보호
      2. 9.2.2 세부 설계 절차
      3. 9.2.3 적용 곡선
    3. 9.3 전원 공급 장치 권장 사항
    4. 9.4 레이아웃
      1. 9.4.1 레이아웃 지침
      2. 9.4.2 레이아웃 예시
  10. 10장치 및 문서 지원
    1. 10.1 장치 지원
      1. 10.1.1 타사 제품 고지 사항
    2. 10.2 문서 업데이트 알림 수신
    3. 10.3 지원 리소스
    4. 10.4 상표
    5. 10.5 정전기 방전 주의
    6. 10.6 연산 증폭기 용어
  11. 11기계적, 포장 및 주문 가능 여부 정보