KOKT152 June   2025 LDC5072-Q1 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , TMAG5170 , TMAG6180-Q1

 

  1.   1
  2. 머리말
  3. 브러시리스 모터 컨트롤과 함께 위치 센서 사용
  4. 증분 및 절대 인코더
  5. FOC 모터 컨트롤 기법과 인코더 요구 사항
  6. 위치 센서 기술
  7. 자기 위치 센서
  8. 3D 홀 효과 선형 센서를 사용한 선형 위치 예시
  9. AMR 센서를 사용한 회전각 예시
  10. 유도성 위치 감지
  11. 10결론
  12. 11추가 리소스

증분 및 절대 인코더

증분 인코더는 일반적으로 ABZ 디지털 또는 아날로그 단방향 인터페이스를 사용하며, 2개의 직각 위상 인코딩된 디지털 펄스 트레인 신호(A와 B) 또는 2개의 아날로그 Sin/Cos 신호(A와 B)를 통해 약 10비트에서 최대 28비트의 높은 분해능으로 저지연 상대각 측정이 가능합니다. 선택 사항인 인덱스(Z 또는 I)를 사용하면 절대적인 기계 각도 정보도 얻을 수 있습니다. 증분 인코더는 시동 시 절대각을 제공하지 않으며, 인덱스가 발생하기 전까지 최대 1회전을 해야 합니다. 따라서 이러한 인코더는 지연이 매우 짧아야 하지만(<1µs) 시동 시 절대각이 필요하지 않은 가변 속도 애플리케이션에 잘 어울립니다.

반대로, 절대 단일 또는 다중 회전 인코더의 경우 시동 시점에 절대각 위치를 제공합니다. 이러한 인코더는 공급업체별 프로토콜과 함께 양방향 RS-485 인터페이스를 제공하고, 시간 트리거 방식 각도 측정을 지원하며 회전 속도 및 회전 횟수와 같은 정보도 제공합니다. 각도 분해능은 보통 10비트~>30비트이며, 지연은 최저 10µs라서 광범위한 산업용 애플리케이션에 부합합니다. 위치 분해능은 보통 데이터 형식이며, 디지털 인터페이스를 통해 전송됩니다. 예를 들어 20비트 정수 형식의 각도는 분해능이 360/220입니다. 여기서 0h = 0도이고, 0xFFFFF = 360도-360/220입니다. 전반적인 시스템 잡음이 양자화 잡음보다 현저히 높으며, ENOB(유효 비트 수)로 이 효과를 나타냅니다.

방정식 1에서 도 단위로 측정한 각도의 표준 편차를 사용해 각도의 ENOB를 계산했습니다.

방정식 1. ENOB [bit] = (20 ´ log10(360/stdev(angle)) - 1.76)/6.02

각도 잡음 신호의 제곱평균제곱근 값은 표준 편차(1 시그마)와 동일합니다. 그림 1에서는 각도 정확도를 보여줍니다. 여기서 관련 각도 오차는 표준 편차보다 큽니다. 각도 정확도는 피크 잡음(일반적으로 6시그마 값 사용)뿐만 아니라 1회전에 걸친 비선형성에도 영향을 받습니다.

 정적 각도 분포.그림 1 정적 각도 분포.