KOKY031A April   2021  – September 2021 BQ25125 , LM5123-Q1 , TPS22916 , TPS3840 , TPS62840 , TPS63900 , TPS63901 , TPS7A02

 

  1.   1
  2.   2
  3.   3
  4.   4
  5.   5
  6.   6
  7.   7
  8.   8
오늘날 초저전력 전자 제품의 설계자들은 더 높은 성능과 더 긴 배터리 수명 사이에서 끊임없는 절충을 반복합니다. 배터리 용량이 개선되었음에도 불구하고 근본적인 문제는 여전히 남아 있습니다. 더 오랜 시간 동안 더 높은 성능을 달성할 수 있는 방법은 무엇인가.

한눈에 보기

이 기술백서에서는 정동작 전류(IQ)를 줄이기 위한 필요성과 관련 문제 및 해결책에 대해 살펴봅니다.

    IQ란? IQ는 무부하 정동작 전류이며, 듀티 사이클 저전력 시스템에서 극복해야 할 가장 중요한 병목 현상입니다. 저 IQ는 배터리 수명을 향상시킵니다.