KOKY056 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
์ ์ ํ๊ตฐ์ ์ฐจ๋ ์ถ๋ ฅ์ ์ด์ ์ ์ป์ ์ ์๋ ์ํ ์ค๊ณ๋ฅผ ์ํ ๋์ฒด ์ฅ์น๋ฅผ ์ ๊ณตํฉ๋๋ค. ์ฐจ๋ ์ฆํญ๊ธฐ์ ๋จ์ผ ์ข ๋จ ์ถ๋ ฅ ์ฆํญ๊ธฐ์ ์ฐจ์ด๋ ์ฃผ๋ก ์ด๋ฌํ ์ฆํญ๊ธฐ๊ฐ ์ก์, ์ถ๋ ฅ ์ ํธ ๋ฐ ์ค๊ณ ํน์ฑ์ ์ฒ๋ฆฌํ๋ ๋ฐฉ์์ผ๋ก ์์ฝํ ์ ์์ต๋๋ค. ์๋ก์ด ์ฅ์น์ ํ๊ตฐ์์๋ ๊ณ ์ ๊ฒ์ธ์ ์ง์ํ๋ ๋จ์ผ ์ข ๋จ ์ฆํญ๊ธฐ์ ๋น์จ ์ธก์ ๊ฒ์ธ์ ์ง์ํ๋ ๋จ์ผ ์ข ๋จ ์ฆํญ๊ธฐ์ ๋ ๊ฐ์ง ์ต์ ์ ์๊ฐํฉ๋๋ค.
๋จ์ผ ์ข ๋จ ๊ณ ์ ๊ฒ์ธ ์ฆํญ๊ธฐ๋ ์ฌ์ฉ ํธ์์ฑ๊ณผ ๋น์ฉ ํจ์จ์ฑ์ ์ํด ๋๋ฆฌ ํ์ํฉ๋๋ค. ๋จ์ผ ์ข ๋จ ๊ณ ์ ๊ฒ์ธ ์ฆํญ๊ธฐ๋ ์ฆํญ๊ธฐ์ ์ ๋ ฅ ์ ์์ ๋น๋กํ๋ ๋จ์ผ ์ข ๋จ ์ ํธ๋ฅผ ์ถ๋ ฅํ ์ ์์ต๋๋ค. ์ด ์ฅ์น๋ ๋จ์ผ ์ข ๋จ ์ ๋ ฅ ADC์ ์ง์ ์ํธ ์์ฉํ๋๋ก ์ค๊ณ๋์๊ธฐ ๋๋ฌธ์ ์ด์ ์ ๊ทธ๋ฆผ 45์์ ์ฐธ์กฐํ ๊ฒ๊ณผ ๊ฐ์ด ์ถ๊ฐ ์ฐจ๋-๋จ์ผ ์ข ๋จ ์ฆํญ๊ธฐ ๋ณํ ๋จ๊ณ๋ ๋ ์ด์ ํ์ํ์ง ์์ต๋๋ค. ๋ฐ๋ผ์ ์ด ์ค๊ณ๋ ๋ ์ ์ ๋ถํ์ ํ์๋ก ํ๋ฏ๋ก ์ค๊ณ ํฌ๊ธฐ๊ฐ ์์์ง๊ณ BOM ๋น์ฉ์ด ๋ฎ์์ ธ ์ปดํฉํธํ ์์คํ ์ ์ ํฉํ๊ฒ ์ค๊ณ๋์์ต๋๋ค.
๋จ์ผ ์ข ๋จ ๊ณ ์ ๊ฒ์ธ ์ฅ์น์ ๋ํ ์ค๊ณ ๊ณ ๋ ค ์ฌํญ ์ค ํ๋๋ ์ฅ์น์ ์ ์ง ์ก์ ๊ฐ๋์ ๋๋ค. ์ ์ง ์ ์์ ๋ํ ๋ณ๋์ ์ ํธ์ ์ก์์ด๋ ์ค๋ฅ๋ฅผ ๋์ ํ์ฌ ์ถ๋ ฅ ์ ํธ์ ์๊ณก์ ๊ฐ์ ธ์ฌ ์ ์์ผ๋ฉฐ, ์ ์ ํ ์ ์ง ๋ฐ ๋ถํ ์ ํ์ ํตํด ์ ๊ฑฐํ ์ ์์ต๋๋ค. ๊ณ ๋ คํ์ง ์์ ๊ฒฝ์ฐ, ์ด๋ก ์ธํด ์ ํธ ๋ ์ก์ ๋น์จ์ด ๊ฐ์ํ๊ณ ์ ์ฒด ์ฑ๋ฅ์ด ์ ํ๋ ์ ์์ต๋๋ค. ๋ ๋ค๋ฅธ ์ค๊ณ ๊ณ ๋ ค ์ฌํญ์ ์ฅ์น์ ๋ ํผ๋ฐ์ค(REFIN) ํ์ ์ ์ฉ๋๋ ์ ์์ด๋ฉฐ, ์ฅ์น์ ํ์์์ ๊ทธ๋ฆผ 48์ ๋์ ์์ต๋๋ค. ๊ทธ๋ฆผ 46์์๋ ์ ๋ ฅ ์ ์ ๋ฒ์๊ฐ 0~2.25V์ธ ๋จ์ผ ์ข ๋จ ๊ณ ์ ๊ฒ์ธ ์ถ๋ ฅ ์ฅ์น์ธ AMC0x11S ์ฅ์น์ ์ ๋ ฅ-์ถ๋ ฅ ์ ์ก ํน์ฑ์ ๋ณด์ฌ์ค๋๋ค.
๊ทธ๋ฆผ 46 AMC0x11S์ ์
๋ ฅ-์ถ๋ ฅ ์ ์ก ํน์ฑ์ผ์ชฝ ์ด๋ฏธ์ง๋ REFIN์ด GND2๋ก ๋จ๋ฝ๋๋ ์ฌ๋ก๋ฅผ ๋ณด์ฌ์ค๋๋ค. ์ค๋ฅธ์ชฝ ์ด๋ฏธ์ง๋ VREFIN = 250mV์ผ ๋๋ฅผ ๋ณด์ฌ์ค๋๋ค. โฅ 250mV ์ ์์ REFIN์ ๊ณต๊ธํ๋ฉด ์ ํ ์ ๋ ฅ ์ ์ ๋ฒ์ ๊ฐ 0V๋ก ํ์ฅ๋ฉ๋๋ค. ์ถ๋ ฅ ๋ฒํผ๋ ์ ํ ์๋์ ์ํด ์ต์ 250mV ํค๋๋ฃธ์ด ํ์ํฉ๋๋ค. ๋ฐ๋ผ์ REFIN์ด GND2๋ก ๋จ๋ฝ๋๋ฉด ์ด ์ฅ์น๋ 0V์ ๊ฐ๊น์ด ์ ๋ ฅ ์ ์์ ๋ํ ๋น์ ํ ๋์์ ๋ณด์ฌ์ค๋๋ค. AMC0x11S ์ฅ์น์ ์ถ๋ ฅ ์ ์์ ๋ํ ๋ฐฉ์ ์์ ๋ค์๊ณผ ๊ฐ์ต๋๋ค.
AMC0x11S์ ์ถ๋ ฅ ์ ์:
์ ๋ ฅ ์ ์ ๋ฒ์๊ฐ ยฑ1V์ธ ๋จ์ผ ์ข ๋จ ๊ณ ์ ๊ฒ์ธ ์ฅ์น์ธ AMC0x30S ์ฅ์น์ ๊ฒฝ์ฐ ์ถ๋ ฅ์ ์ ๋ ฅ ์ ์(VIN)์ ์ ๋น๋กํ๋ฉฐ, ์ฌ๊ธฐ์ REFIN์ GND2๋ผ๊ณ ํฉ๋๋ค. ์ถ๋ ฅ์ ๋ค์ ๋ฐฉ์ ์์ผ๋ก ์ ์ํ ์ ์์ต๋๋ค.
AMC0x30S์ ์ถ๋ ฅ ์ ์:
๊ทธ๋ฆผ 47 ์๋ AMC0x30S ์ฅ์น์ ์ ๋ ฅ-์ถ๋ ฅ ์ ์ก ํน์ฑ์ด ๋์ ์์ต๋๋ค. ์ ๋ ฅ ์ ์์ด โ1V ๋ฏธ๋ง ๋ฐ +1V ๋ฏธ๋ง์ธ ๊ฒฝ์ฐ ์ฅ์น์ ์ถ๋ ฅ์ ๊ณ์ ์ ๋ ฅ์ ๋ฐ๋ฅด์ง๋ง ์ ํ์ฑ ์ฑ๋ฅ์ด ์ ํ๋ฉ๋๋ค.
๊ทธ๋ฆผ 47 AMC0x30S์ ์
๋ ฅ-์ถ๋ ฅ ์ ์ก ํน์ฑ