KOKY056 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
๊ทธ๋ฆผ 120์๋ ์ ์๋ ํ๋ก์ ๊ฐ์ํ๋ ๋ธ๋ก ๋ค์ด์ด๊ทธ๋จ์ด ๋์ ์์ต๋๋ค. ์ฌ๊ธฐ์๋ IGBT๋ฅผ ์ ์ ์ค์์น๋ก ์ฌ์ฉํ๋ฉฐ ์ด ์ค๊ณ๋ ์ฝ๊ฐ์ ๋ณ๊ฒฝ ์ฌํญ์ด ์๋ ์ ๋ ฅ MOSFET์๋ ์ ํฉํฉ๋๋ค.
NAND ๊ฒ์ดํธ๋ PWM ์ ๋ ฅ์ด ๋์ ๋๋ง VCE๋ฅผ ๋ชจ๋ํฐ๋งํ๋ ๊ธฐ๋ฅ์ ์คํํ๋ ๋ฐ ์ฌ์ฉ๋ฉ๋๋ค. ๊ฐ์ง๋ VCE๊ฐ DESAT ์๊ณ๊ฐ VREF๋ฅผ ์ด๊ณผํ๋ฉด ์นฉ์ด ๊ฒ์ดํธ ๋๋ผ์ด๋ฒ ์ ๋ ฅ์ ๋นํ์ฑํํฉ๋๋ค. ํ 16์๋ ์ ํ๋ฆฌ์ผ์ด์ ํ๋ก์ ์ฃผ์ ๋งค๊ฐ ๋ณ์๊ฐ ๋์ ์์ต๋๋ค.
| ๋งค๊ฐ ๋ณ์ | ๊ฐ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| ๊ฐํ ์ ์ฐ ๊ฒ์ดํธ ๋๋ผ์ด๋ฒ | UCC23513 ๋๋ UCC23511(1) | 6ํ DWY(SO-6) ํจํค์ง, ๊ทธ๋ฆผ 2-1 ์ฐธ์กฐ. 8V UVLO๋ฅผ ์ง์ํ๋ B ๋ฒ์ . |
| ์ ์ฐ ๊ฒ์ดํธ ๋๋ผ์ด๋ฒ, VDD | +15V(IGBT), +12V(FET) | ๋จ๊ทน ๊ณต๊ธ |
| DESAT VCE์๊ณ๊ฐ ์ ์, VCE(DESAT) | 8.0 V | ๊ตฌ์ฑ ๊ฐ๋ฅ. ์น์ 3.2.2๋ฅผ ์ฐธ์กฐํ์ธ์. |
| DESAT ๋ฐ์ด์ด์ค ์ ๋ฅ, iBIAS(DESAT) | 5.5 mA | ๊ตฌ์ฑ ๊ฐ๋ฅ. ์น์ 3.2.2๋ฅผ ์ฐธ์กฐํ์ธ์. |
DESAT ๋ธ๋ญํน ํํฐ ์๊ฐ ์์, tBLANK | 0.8ฮผs | VCE(SAT)=12.5V์ ์ ํจ. ๊ตฌ์ฑ ๊ฐ๋ฅ. ์น์ 3.2.3์ ๋ฐฉ์ ์ 8 ๋ฐ ํ 3-2๋ฅผ ์ฐธ์กฐํ์ธ์. |
| DESAT ๋๊ธ๋ฆฌ์น ํํฐ ์ง์ฐ, tDEGLITCH | 0.2ฮผs | ๊ตฌ์ฑ ๊ฐ๋ฅ. ์น์ 3.2.3์ ๋ฐฉ์ ์ 10์ ์ฐธ์กฐํ์ธ์. |
| ๋ฆฌ์ ๊ธฐ๋ฅ์ด ์๋ DESAT ๋์น | ์ง์ | ๋นํ์ฑํํ ์ ์์ต๋๋ค. |
| DESAT ๋ฐ์ ์๊ฐ(2) | ์ฝ 1.1ฮผs~1.6ฮผs | ๊ธฐ๋ณธ ๊ตฌ์ฑ์
๋๋ค. ํ ์คํธ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ์ฐธ์กฐํ์ธ์. |
| ์ปค๋ฅํฐ๊ฐ ์๋ PCB ํฌ๊ธฐ | 26 mm x 8.4 mm |
(2) ๋ณดํธ ํ๋ก์ธ์ค์ ๋ํ ๋ช ํํ๊ณ ๊ฐ๋จํ ์ค๋ช ์ ์ํด ์ด ์ ํ๋ฆฌ์ผ์ด์ ๋ ธํธ์์ ๊ฐ์ง๋ ์ ์ ์ค์์น์ ์ ๋ฅ๊ฐ ์ค์ ๋ ํธ๋ฆฌ๊ฑฐ ๋ ๋ฒจ๊น์ง DESAT ๋ณดํธ๋ก ์ธํด ์ ๋ฅ๊ฐ ๋จ์ด์ง๊ธฐ ์์ํ๋ ์ง์ ๊น์ง์ ๊ธฐ๊ฐ ๋์ 'ESAT ๋ฐ์ ์๊ฐ'์ ์ฌ์ฉํฉ๋๋ค.
UCC2351x ์๋ฆฌ์ฆ๋ฅผ ์ฌ์ฉํ์ฌ IGBT, SiC ๋๋ MOSFET์ ์ ๋ ฅ ์ค์์น๋ฅผ ๊ตฌ๋ํ ์ ์์ต๋๋ค. UCC23511 ๋ฐ UCC23513 ๋ชจ๋ 8.5mm ์ด์์ ์ฐ๋ฉด ๋ฐ ๊ฐ๊ทน์ผ๋ก 7.50mm x 4.68mm ๋ฐ๋ ํฌ๊ธฐ์ ํ์ฅ SO-6 ํจํค์ง๋ก ์ ๊ณต๋ฉ๋๋ค. ๋ ์ฅ์น๋ ํ์ค ์ตํ ์ปคํ๋ฌ ๊ธฐ๋ฐ ๊ฒ์ดํธ ๋๋ผ์ด๋ฒ๋ณด๋ค ์๋นํ ์ฑ๋ฅ๊ณผ ์์ ์ฑ ์ ๊ทธ๋ ์ด๋๋ฅผ ์ ๊ณตํ๋ ๋์์ ํ ๋ ํ ํธํ์ฑ์ ์ ์งํฉ๋๋ค. ์ด๋ฌํ ์ฑ๋ฅ ์ด์ ์๋ ๋์ CMTI, ๋ฎ์ ์ ํ ์ง์ฐ, ์์ ํ์ค ํญ ์๊ณก์ด ํฌํจ๋ฉ๋๋ค. ์ ๋ ฅ ์คํ ์ด์ง๋ ๊ธฐ์กด์ LED ๋๋น ์ฅ๊ธฐ์ ์ธ ์์ ์ฑ๊ณผ ํ์ํ ๋ ธํ ํน์ฑ์ ์ ๊ณตํ๋ ์๋ฎฌ๋ ์ดํธ๋ ๋ค์ด์ค๋(e๋ค์ด์ค๋)์ ๋๋ค.
AMC23C11 ์ ์ฐ ๋น๊ต๊ธฐ๋ ๋ฐ๋ ํฌ๊ธฐ๊ฐ 5.85mm ร 7.50mm์ธ 8ํ ์์ด๋ ๋ฐ๋ SOIC ํจํค์ง๋ก ์ ๊ณต๋ฉ๋๋ค. ์ด ์ฅ์น๋ VIN ํ์ ์ ๋ ฅ ์ ์์ 20mV์์ 2V๊น์ง ์กฐ์ ๊ฐ๋ฅํ ์๊ณ๊ฐ๊ณผ ๋น๊ตํ๋ฉฐ ๋ด๋ถ 100ฮผA ๋ ํผ๋ฐ์ค ์ ๋ฅ ๋ฐ ์ธ๋ถ ์ ํญ์ผ๋ก ์ค์ ๋ฉ๋๋ค. ์ ๋ ฅ ์ ์ VIN์ด ๋ ํผ๋ฐ์ค ๊ฐ VREF๋ณด๋ค ๋์ผ๋ฉด ์คํ ๋๋ ์ธ ์ถ๋ ฅ์ ๋ฅ๋์ ์ผ๋ก ๋ฎ์ ์ ์์ผ๋ก ๋์ด๋ด๋ฆฝ๋๋ค. VIN์ด ํธ๋ฆฝ ์๊ณ๊ฐ ์๋๋ก ๋จ์ด์ง๋ฉด ๋์น ํ์ ์ํด ์ฅ์น์ ๋์์ด ๊ฒฐ์ ๋ฉ๋๋ค.
AMC23C11์ ์ ์ฐ ์ฅ๋ฒฝ์ ์๊ธฐ ๊ฐ์ญ์ ๋ํ ์ ํญ๋ ฅ์ด ๋๊ณ ์ต๋ 5kVRMS์ ๊ฐํ๋ ๊ฐ๋ฐ๋ ์ ์ฐ์ ์ ๊ณตํ๋ ๊ฒ์ผ๋ก ์ธ์ฆ๋์์ต๋๋ค.