JADA103
March 2026
MSPM0G3519
1
概要
商標
1
概要
2
Idle-Low 状態:PWM 出力チャネル Low 状態構成
3
非対称型 PWM:位相シフト制御によるデュアル同期 PWM 生成
3.1
位相負荷機能の使用
3.1.1
プライマリ タイマ (メイン タイマ) の設定
3.1.2
セカンダリ タイマの設定
3.1.3
クロストリガ機能の実装
3.2
セカンダリ キャプチャ比較チャネルの使用
4
ビットバンギング エミュレーション:ソフトウェアベースの通信プロトコルの実装
4.1
TIMA を使用した UART Rx のエミュレーション
4.2
TIMA を使用した UART Tx のエミュレーション
5
フィードバックベースの PWM 生成
5.1
フィードバックベースの PWM 信号複製
5.2
入力換算を使用した遅延 PWM 信号生成
6
遅延タイマの開始:設定可能な遅延を含む同期タイマ インスタンスの開始
7
ハードウェア イベントに基づいた作動中タイマーの停止
8
動的 PWM 更新:デューティ サイクルと期間の調整
8.1
シャドウ ロード機能とシャドウ コンペア機能
8.2
DMA による任意信号の生成
9
まとめ
10
参考資料
Application Note
MSPM0 の高度タイマ技術
最新の英語版をダウンロード