JADA204
June 2026
LMG2650
,
TLV431
,
UCC25661
1
概要
商標
1
UCC25661x に関するよくある質問
1.1
高いゲートドライバ電流能力を得るために外部ゲートドライバを UCC25661x に接続する方法
1.2
最大どのスイッチング周波数のコントローラが動作できますか?
1.3
UCC25661x の動作中に、1 秒未満の障害が発生します。デバッグ方法
1.4
UCC25661x を使用したバッテリチャージャの実装方法
1.5
OVP/OTP ピンのセットアップ方法
1.6
UCC25661x ファミリで TSET ピンを設定する方法
1.7
FB ピンの飽和を回避する方法検出方法
1.8
HV ピンの電流がデータシートに記載されている値を超えると、デバイスは損傷を受けますか?
1.9
UCC25661 で TON 延長はどのように機能しますか?
1.10
UCC25661x での ZCS の保護の仕組み
1.11
適応型デッドタイムはどのように機能しますか?
1.12
ZCS 検出時および有効なスルーレート検出がないとき、UCC25661x のデッドタイムはどのように決定されますか?
1.13
コンバータの入力に高い DC 電圧を印加せずに UCC25661 をテストする方法
1.14
UCC25661x で GaN を接続する方法
1.15
LL、TSET、および ISNS ピンのデカップリングコンデンサには、最大でどの程度の容量を使用する必要がありますか?
1.16
コントローラの実行中にバーストモードのプログラミングを変更する方法
1.17
まとめ
1.18
参考資料
Application Note
UCC25661x に関するよくある質問
最新の英語版をダウンロード