JAJSKY5 February   2021 TCAN1044A-Q1 , TCAN1044AV-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
  4. 4Pin Configuration and Functions
  5. 5Device and Documentation Support
    1. 5.1 Documentation Support
      1. 5.1.1 Related Links
    2. 5.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 5.3 サポート・リソース
    4. 5.4 Trademarks
    5. 5.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 5.6 用語集
  6. 6Mechanical, Packaging, and Orderable Information

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • AEC-Q100 (グレード 1):車載アプリケーション認定済み

  • ISO 11898-2:2016 および ISO 11898-5:2007 物理層規格の要件に適合
  • Classical CAN のサポートと最適化された CAN FD 性能 (2、5、8Mbps)
    • 短く対称的な伝搬遅延時間によりタイミング・マージンを強化
    • 負荷のある CAN ネットワークでより高いデータ・レートを実現
  • 保護機能:
    • バス・フォルト保護:±58V
    • 低電圧保護
    • TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)
      • 最低 9.2kbps のデータ・レート
    • サーマル・シャットダウン保護 (TSD)
  • 動作モード:
    • 通常モード
    • リモート・ウェイクアップ要求をサポートする、低消費電力スタンバイ・モード
  • 電源非接続時の最適化された挙動
    • バスおよびロジック端子は高インピーダンス (動作中のバスやアプリケーションに対して無負荷)
    • 活線挿抜対応:バスおよび RXD 出力において電源オン / オフ時のグリッチのない動作
  • 接合部温度範囲:–40℃~150℃
  • レシーバの同相入力電圧:±12V
  • SOIC (8)、SOT23 (8) パッケージ (2.9mm×1.60mm)、自動光学検査 (AOI) 性能を向上させたリードレス VSON (8) パッケージ (3.0mm×3.0mm) で供給されます。SOIC (8)、SOT23 (8)、自動光学検査 (AOI) 性能を向上させたリードレス VSON (8) パッケージで供給されます。