JAJSJA8D june   2020  – march 2023 TLV9020-Q1 , TLV9021-Q1 , TLV9022-Q1 , TLV9024-Q1 , TLV9030-Q1 , TLV9031-Q1 , TLV9032-Q1 , TLV9034-Q1

PRODMIX  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
    1. 5.1 ピンの機能:TLV90x0-Q1 および TLV90x1-Q1 シングル
    2.     ピンの機能:TLV90x2-Q1 デュアル
    3.     ピンの機能:TLV90x4-Q1 クワッド
  6. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4.     熱に関する情報、TLV90x0-Q1、TLV90x1-Q1
    5. 6.4  熱に関する情報、TLV90x2-Q1
    6. 6.5  熱に関する情報、TLV90x4-Q1
    7. 6.6  電気的特性、TLV90x0-Q1、TLV90x1-Q1
    8. 6.7  スイッチング特性、TLV90x0-Q1、TLV90x1-Q1
    9. 6.8  電気的特性、TLV90x2-Q1
    10. 6.9  スイッチング特性、TLV90x2-Q1
    11. 6.10 電気的特性、TLV90x4-Q1
    12. 6.11 スイッチング特性、TLV90x4-Q1
    13. 6.12 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 出力
        1. 7.4.1.1 TLV9022-Q1 および TLV9024-Q1 のオープン・ドレイン出力
        2. 7.4.1.2 TLV9032-Q1 および TLV9034-Q1 のプッシュプル出力
      2. 7.4.2 パワーオン・リセット (POR)
      3. 7.4.3 入力
        1. 7.4.3.1 レール・ツー・レール入力
        2. 7.4.3.2 フォルト・トレラント入力
        3. 7.4.3.3 入力保護
      4. 7.4.4 ESD 保護
      5. 7.4.5 未使用入力
      6. 7.4.6 ヒステリシス
  8. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 基本的なコンパレータの定義
        1. 8.1.1.1 動作
        2. 8.1.1.2 伝搬遅延
        3. 8.1.1.3 オーバードライブ電圧
      2. 8.1.2 ヒステリシス
        1. 8.1.2.1 ヒステリシス付きの反転コンパレータ
        2. 8.1.2.2 ヒステリシス付きの非反転コンパレータ
        3. 8.1.2.3 オープン・ドレイン出力を使用した反転 / 非反転ヒステリシス
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 ウィンドウ・コンパレータ
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 方形波発振器
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
      3. 8.2.3 可変パルス幅ジェネレータ
      4. 8.2.4 時間遅延ジェネレータ
      5. 8.2.5 ロジック・レベル・シフタ
      6. 8.2.6 ワンショット・マルチバイブレータ
      7. 8.2.7 双安定マルチバイブレータ
      8. 8.2.8 ゼロ交差検出器
      9. 8.2.9 パルス・スライサ
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
  9. レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 レイアウト例
  10. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  11. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 電源電圧範囲:1.65V~5.5V
  • 既知のスタートアップに対するパワーオン・リセット (POR)
  • 高精度入力オフセット電圧:300µV
  • 伝搬遅延時間:100ns (代表値)
  • 低い静止電流:チャネルあたり 16µA
  • レールを上回るレール・ツー・レールの入力電圧範囲
  • オープン・ドレイン出力オプション (TLV902x-Q1)
  • プッシュプル出力オプション (TLV903x-Q1)
  • 代替のシングル・ピン配置オプション (TLV90x0)

  • ESD 保護:2kV