JAJSC46B February   2011  – July 2015 UCC27200A , UCC27201A

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Input Stages
        1. 7.3.1.1 UVLO (Undervoltage Lockout)
        2. 7.3.1.2 Level Shift
        3. 7.3.1.3 Boot Diode
        4. 7.3.1.4 Output Stages
    4. 7.4 Device Functional Modes
  8. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1 Switching the MOSFETs
        2. 8.2.2.2 Dynamic Switching of the MOSFETs
        3. 8.2.2.3 Delay Matching and Narrow Pulse Widths
        4. 8.2.2.4 Boot Diode Performance
      3. 8.2.3 Application Curves
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 関連リンク
    3. 11.3 コミュニティ・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

1 特長

  • ハイサイド、ローサイド構成の2つのNチャネルMOSFETを駆動
  • HS入力は負電圧に対応(–18V)
  • 最大ブート電圧:120V
  • 最大VDD電圧:20V
  • オンチップ0.65V VF、0.6Ω RDブートストラップ・ダイオード
  • 1MHzを超える周波数で動作
  • 伝播遅延時間:20ns
  • 3Aシンク、3Aソース出力電流
  • 立ち上がり時間8ns、立ち下がり時間7ns(1000pF負荷時)
  • 1nsの遅延マッチング
  • ハイサイドおよびローサイド・ドライバに対する低電圧誤動作防止機能
  • 8ピンSOIC(D)、 PowerPAD™SOIC-8(DDA)、SON-8(DRM)、SON-9(DRC)、およびSON-10(DPR)パッケージで供給
  • –40°C~140°Cで仕様を規定

2 アプリケーション

  • テレコム、データコム、および業務用電源
  • ハーフブリッジ・アプリケーションおよびフルブリッジ・コンバータ
  • 絶縁型バス・アーキテクチャ
  • 2スイッチ・フォワード・コンバータ
  • アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータ
  • 高電圧同期降圧コンバータ
  • Class-Dオーディオ・アンプ

アプリケーション概略図

UCC27200A UCC27201A symapp_lusaf9.gif

3 概要

UCC2720xAファミリの高周波NチャネルMOSFETドライバは、120Vのブートストラップ・ダイオードと、それぞれ独立した入力を持つハイサイド/ローサイド・ドライバを搭載し、制御の柔軟性を最大限に高めています。これにより、ハーフブリッジ、フルブリッジ、2スイッチ・フォワード、およびアクティブ・クランプ・フォワードのコンバータで、NチャネルMOSFET制御が可能です。ローサイドとハイサイドのゲート・ドライバが独立して制御され、それぞれのオン/オフ間に1nsでマッチングが行われます。UCC2720xAは、定評あるUCC27200/1ドライバに基づきながら、いくつかの点が強化されています。ノイズの多い電源環境での性能を向上させるために、UCC2720xAでは入力構造のESD耐性が強化され、また、HSピンは最大–18Vの負電圧に耐えることができます。

ブートストラップ・ダイオードを内蔵しているため、外部にディスクリート・ダイオードが不要です。ハイサイド・ドライバとローサイド・ドライバの両方に低電圧誤動作防止機能が搭載され、駆動電圧が規定のスレッショルド未満の場合は出力が強制的にLowになります。

UCC27200Aには、2つのバージョンが用意されています。UCC27200Aはノイズ耐性の高いCMOS入力スレッショルドを備え、UCC27201AはTTL互換のスレッショルドを備えています。

いずれのデバイスも、8ピンのSOIC(D)、PowerPAD SOIC-8(DDA)、SON-8(DRM)パッケージ、9ピンのSON-9(DRC)パッケージ、および10ピンのSON-10(DPR)パッケージで供給されます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
UCC27200A、
UCC27201A
SOIC (8) 4.90mm×3.91mm
HSOP (8) 4.89mm×3.90mm
VSON (9) 3.00mm×3.00mm
VSON (8) 4.00mm×4.00mm
UCC27201A WSON (10) 4.00mm×4.00mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。