JAJSMT5A December   2021  – February 2023 ISO6760L

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 説明
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  絶縁仕様
    7. 6.7  安全関連認証
    8. 6.8  安全限界値
    9. 6.9  電気的特性 - 5V 電源
    10. 6.10 電源電流特性 - 5V 電源
    11. 6.11 電気的特性 - 3.3V 電源
    12. 6.12 電源電流特性 - 3.3V 電源
    13. 6.13 電気的特性 - 2.5V 電源 
    14. 6.14 電源電流特性 - 2.5V 電源
    15. 6.15 電気的特性 - 1.8V 電源
    16. 6.16 電源電流特性 - 1.8V 電源
    17. 6.17 スイッチング特性 - 5V 電源
    18. 6.18 スイッチング特性 - 3.3V 電源
    19. 6.19 スイッチング特性 - 2.5V 電源
    20. 6.20 スイッチング特性 - 1.8V 電源
    21. 6.21 絶縁特性曲線
    22. 6.22 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
      2. 8.3.2 インターロック機能
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 デバイス I/O 回路図
  9. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
  10. 10 絶縁寿命
  11. 11電源に関する推奨事項
  12. 12レイアウト
    1. 12.1 レイアウトのガイドライン
      1. 12.1.1 PCB 材料
    2. 12.2 レイアウト例
  13. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 ドキュメントのサポート
      1. 13.1.1 関連資料
    2. 13.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 13.3 サポート・リソース
    4. 13.4 商標
    5. 13.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 13.6 用語集
  14. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • ISO6760 にインターロック機能を内蔵
    • 隣接チャネルの逆極性をサポート
    • 3 組のインターロック・チャネル
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 1500VRMS の使用電圧での長い寿命
    • 最高 5000VRMS の絶縁定格
    • 最高 10kV のサージ耐量
    • CMTI:±130kV/μs (標準値)
  • 広い電源電圧範囲:1.71V~1.89V、2.25V~5.5V
  • チャネル出力の非反転 (ISO6760L) と反転 (ISO6760LN) のオプション
  • 50Mbps のデータ・レート
  • 1.71V から 5.5V への電圧変換
  • 広い温度範囲:-40℃~125℃
  • チャネルごとに 1.4mA (標準値、1Mbps の場合)
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム・レベルの ESD、EFT、サージ耐性
    • 低い放射
  • ワイド SOIC (DW-16) パッケージ
  • 安全関連の認証
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB 4943.1 認証