JAJS410N December 2005 – November 2016 TPS74201
PRODUCTION DATA.
TPS742シリーズの低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータは、広範なアプリケーション向けの使いやすく堅牢な電力管理ソリューションです。ソフトスタートをユーザーがプログラム可能なため、スタートアップ時の容量性負荷電流を低減して、入力電源のストレスを最小限に抑えることができます。ソフトスタートは単調性で、多くの種類のプロセッサやASICへの電源供給に適しています。イネーブル入力とパワー・グッド出力により、外部レギュレータとの間でシーケンシングを簡単に実行できます。この優れた柔軟性により、FPGA、DSP、および特殊なスタートアップ要件を持つ他のアプリケーションのシーケンス要件を満たすソリューションを構成できます。
高精度の基準電圧およびエラー・アンプは、負荷、ライン、温度、プロセス範囲にわたって1%の精度を維持します。各LDOは低コストのセラミック出力コンデンサで安定し、ファミリは-40℃~125℃までが完全に定格内です。TPS742デバイスは小型の5mm×5mm VQFN (RGW)、および小形の3.5mm×3.5mm VQFN (RGR)パッケージで供給され、ソリューション全体のサイズを減らすため役立ちます。
さらに大きい消費電力を必要とするアプリケーション向けに、DDPAK/TO-263 (KTW)パッケージも用意されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS74201 | VQFN (20)、RGW | 5.00mm×5.00mm |
VQFN (20)、RGR | 3.50mm×3.50mm | |
DDPAK/TO-263 (7) | 8.89mm×10.10mm |