JADA016
January 2026
1
概要
商標
1
TI のリファレンス デザインおよび評価基板とエネルギー計測の概要
1.1
CT および Rogowski 用のリファレンス デザイン
1.2
SHUNT のリファレンス デザイン
1.3
リファレンス デザインと評価基板の概要
1.4
システム設計コンポーネント
1.4.1
マイコン
1.4.2
A/D コンバータ (ADC) またはアナログ フロント エンド (AFE)
2
E メーター用のエネルギー測定ライブラリ ソフトウェア
2.1
ユーザー構成と HW リソース
2.2
エネルギー計測の SW アーキテクチャ
2.3
エネルギー計測用の TI リファレンスデザインまたは評価基板を使用して開発を開始する
2.4
各リファレンス デザインまたは評価基板のサンプル コード
3
まとめ
Application Note
電気メーターのリファレンス デザインの選択ガイド
最新の英語版をダウンロード