JADU022
December 2025
1
説明
リソース
特長
アプリケーション
6
1
システムの説明
1.1
主なシステム仕様
2
システム概要
2.1
ブロック図
2.2
設計上の考慮事項
2.2.1
3 レベルフライングコンデンサスイッチングセルのスイッチングパターン
2.2.2
パワースイッチングデバイスの選択と冷却アプローチ
2.2.3
昇圧インダクタの選択
2.2.4
フライングコンデンサの選択
2.2.5
Cx 容量の選択
2.2.6
DCリンク出力容量の選択
2.3
主な使用製品
2.3.1
LMG3522R030 - 650V、30mΩ GaN FET(ドライバ内蔵)
2.3.2
TMDSCNCD28P55X - controlCARD 評価基板
2.3.2.1
ハードウェアの特長
2.3.2.2
ソフトウェアの特長
2.3.3
TMCS1126 - 強化絶縁を備えた高精度 500kHz ホール エフェクト電流センサ
2.3.4
UCC33421-Q1 超小型、1.5W、5.0V、5kVRMS絶縁型DC/DCモジュール
3
ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
3.1
ハードウェア要件
3.2
テスト設定
3.2.1
DC リンクを接続したグリッドに接続された TIDA-010957 のテスト
3.3
テスト結果
3.3.1
DC リンクを接続したグリッドに接続された TIDA-010957 のテスト:バランスの取れた電流
3.3.1.1
公称見掛け電力
3.3.1.2
効率と電力と DC リンク電圧との関係
3.3.1.2.1
400VAC 時の 700VDC でコンバータのテスト
3.3.1.2.2
400VAC 時の 800VDC でコンバータのテスト
3.3.1.2.3
400VAC 時の 900VDC でコンバータのテスト
3.3.1.2.4
480VAC 時の 800VDC でコンバータのテスト
3.3.2
DC リンクを使用してグリッドに接続された TIDA-010957 のテスト:アンバランス電流
4
設計とドキュメントのサポート
4.1
デザイン ファイル
4.1.1
回路図
4.1.2
BOM
4.2
ドキュメントのサポート
4.3
サポート・リソース
4.4
商標
5
著者について
Design Guide
15kW、双方向、三相+ニュートラル対応、GaNベースのフライングコンデンサ方式リファレンスデザイン
最新の英語版をダウンロード