JADU023 December   2025

 

  1.   1
  2. 1説明
  3. 2特長
  4. 3アプリケーション
  5.   5
  6. 4評価基板の概要
    1. 4.1 はじめに
    2. 4.2 キットの内容
    3. 4.3 SNSR-DUAL-ADC-EVM 仕様
    4. 4.4 製品情報
    5. 4.5 SNSR-DUAL-ADC-EVM の開始に当たって
  7. 5ハードウェア
    1. 5.1  ハードウェアの概要
    2. 5.2  電源要件
    3. 5.3  ADC の接続とデカップリング
    4. 5.4  アナログ入力
      1. 5.4.1 ADC1 アナログ入力
      2. 5.4.2 ADC2 アナログ入力
    5. 5.5  励起接続とローサイド ブリッジ スイッチ
    6. 5.6  アナログ センサ接続
      1. 5.6.1 圧力センサ (抵抗性ブリッジ) アプリケーションの例
        1. 5.6.1.1 ADC1 を使用した電圧励起式 6 線式ブリッジの測定、および ADC2 を使用したローサイドバイアス抵抗の測定
        2. 5.6.1.2 ADC1 を使用した電圧励起 6 線式ブリッジの測定、および ADC2 を使用した電流励起 2 線式 RTD の測定
        3. 5.6.1.3 ADC1 を使用した電流励起式 4 線式ブリッジの測定、および ADC2 を使用した電圧励起サーミスタの測定
      2. 5.6.2 温度センサー アプリケーションの例
        1. 5.6.2.1 ADC1 を使用した熱電対の測定、および ADC2 を使用した冷接点補償向け NTC の測定
        2. 5.6.2.2 ADC1 を使用して、ADC2 を使用して 1 個の 3 線式 RTD を測定し、1 個の 3 線式 RTD を測定します
        3. 5.6.2.3 ADC1 を使用して、ADC2 を使用して 1 個の 4 線式 RTD を測定し、1 個の 4 線式 RTD を測定します
      3. 5.6.3 汎用アプリケーションの例
        1. 5.6.3.1 汎用電圧入力または電流入力の測定
    7. 5.7  MSPM0G1507
    8. 5.8  デジタル インターフェイス
    9. 5.9  デジタル接続ヘッダ
    10. 5.10 シフト レジスタ
    11. 5.11 外部出力基板のヘッダ J2 への接続
  8. 6ソフトウェア
    1. 6.1 トップ レベル メニュー
      1. 6.1.1 トップ レベル「help」(ヘルプ) メニュー端子
    2. 6.2 システム サブ メニュー
      1. 6.2.1 「SYS Help」(ADC ヘルプ) メニュー出力
    3. 6.3 ADC サブ メニュー
      1. 6.3.1 「ADC Help」 (ADC ヘルプ) メニュー出力
      2. 6.3.2 「adc help」(adc ヘルプ) メニューの入出力例
        1. 6.3.2.1 adc reset の例
        2. 6.3.2.2 adc wreg デイジーチェーンの例 (1 個の ADC への書き込み)
        3. 6.3.2.3 adc wreg デイジーチェーンの例 (両方の ADC への書き込み)
        4. 6.3.2.4 adc rreg デイジーチェーンの例
        5. 6.3.2.5 adc stream の例
        6. 6.3.2.6 adc lowpwr の例
  9. 7ハードウェア設計ファイル
    1. 7.1 回路図
    2. 7.2 PCB レイアウト
    3. 7.3 部品表
  10. 8準拠に関する情報
  11. 9参考資料
EVM User's Guide

SNSR-DUAL-ADC-EVM 評価基板

最新の英語版をダウンロード