JAJA969A
August 2025 – May 2026
LM5137F-Q1
1
概要
商標
1
はじめに
2
LM5137F-Q1 によるハードウェアデザイン
2.1
回路図
3
PMP41158 の性能曲線
3.1
4 相インターリーブ
3.2
熱性能
3.3
負荷過渡
3.4
軽負荷効率
3.5
ボード線図
4
リファレンスデザインを 48V から 12V への変換に変更
5
まとめ
6
参考資料
7
改訂履歴
Application Note
LM5137F-Q1 を使用して 4 相インターリーブ降圧を実装する方法
最新の英語版をダウンロード