JAJAAB3 November   2025

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2システムの説明
  6. 3分類
  7. 4EMI および EMC の概要
    1. 4.1 EMI
    2. 4.2 EMC
    3. 4.3 EMI および EMC テスト
  8. 5テストの説明
  9. 6テストの詳細と結果
    1. 6.1 バースト:IEC 61000-4-4
    2. 6.2 ESD:IEC 61000-4-2
    3. 6.3 サージ:IEC 61000-4-5
    4. 6.4 伝導エミッション:IEC 61000-4-6
    5. 6.5 放射エミッション:IEC 61000-4-3
    6. 6.6 伝導エミッション EN 61000-6-3 EMCL DC(LISN)
    7. 6.7 CISPR 32
    8. 6.8 伝導エミッション CISPR 32 信号
    9. 6.9 Rad EMS CISPR 32 FAR
  10. 7まとめ
  11. 8参考資料
Application Note

10 BASE-T1L イーサネット EMI および EMC テスト結果

最新の英語版をダウンロード