JAJSBX4G June   2012  – November 2025 TPS53318 , TPS53319

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
    7. 6.7 TPS53319 の代表的特性
    8. 6.8 TPS53318 の代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  5V LDO および VREG のスタートアップ
      2. 7.3.2  適応型オン時間 D-CAP™ IC 制御と周波数選択
      3. 7.3.3  ランプ信号
      4. 7.3.4  適応型ゼロ交差
      5. 7.3.5  出力放電制御
      6. 7.3.6  パワー グッド
      7. 7.3.7  電流センス、過電流、および短絡保護回路
      8. 7.3.8  過電圧および低電圧保護
      9. 7.3.9  冗長過電圧保護 (OVP)
      10. 7.3.10 UVLO 保護
      11. 7.3.11 サーマル シャットダウン
      12. 7.3.12 小信号モデル
      13. 7.3.13 すべてセラミック出力コンデンサを使用した外付け部品の選択
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 イネーブル、ソフトスタート、モード選択
      2. 7.4.2 自動スキップエコモード軽負荷動作
      3. 7.4.3 強制連続導通モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 バルク出力コンデンサを使用するアプリケーション、冗長過電圧保護機能 (OVP) 無効化
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.1.2.1 ステップ 1:動作モードとソフトスタート時間の選択
          2. 8.2.1.2.2 ステップ 2:スイッチング周波数の選択
          3. 8.2.1.2.3 ステップ 3:インダクタの選択
          4. 8.2.1.2.4 ステップ 4:出力コンデンサを選択
          5. 8.2.1.2.5 ステップ 5:R1 と R2 の値を決定
          6. 8.2.1.2.6 ステップ 6:過電流設定抵抗を選択
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 セラミック出力コンデンサを使用するアプリケーション、冗長過電圧保護機能 (OVP) 有効化
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.2.2.1 すべてセラミック出力コンデンサを使用した外付け部品の選択
          2. 8.2.2.2.2 冗長過電圧保護
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
Data Sheet

TPS5331x Eco-mode 制御搭載、
高効率 8A または 14A 同期整流式降圧コンバータ

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード