JAJSBZ0D March   2014  – December 2017 UCC28630 , UCC28631 , UCC28632 , UCC28633 , UCC28634

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. Device Comparison Table
  6. Pin Configuration and Functions
  7. Specifications
    1. 7.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2 ESD Ratings
    3. 7.3 Recommended Operating Conditions
    4. 7.4 Thermal Information
    5. 7.5 Electrical Characteristics
    6. 7.6 Typical Characteristics
  8. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1  High-Voltage Current Source Start-Up Operation
      2. 8.3.2  AC Input UVLO / Brownout Protection
      3. 8.3.3  Active X-Capacitor Discharge (UCC28630 and UCC28633 only)
        1. 8.3.3.1 Improved Performance with UCC28630 and UCC28633
      4. 8.3.4  Magnetic Input and Output Voltage Sensing
      5. 8.3.5  Fixed-Point Magnetic Sense Sampling Error Sources
      6. 8.3.6  Magnetic Sense Resistor Network Calculations
        1. 8.3.6.1 Step 1
        2. 8.3.6.2 Step 2
        3. 8.3.6.3 Step 3
        4. 8.3.6.4 Step 4
      7. 8.3.7  Magnetic Sensing: Power Stage Design Constraints
      8. 8.3.8  Magnetic Sense Voltage Control Loop
      9. 8.3.9  Peak Current Mode Control
      10. 8.3.10 IPEAK Adjust vs. Line
      11. 8.3.11 Primary-Side Constant-Current Limit (CC Mode)
      12. 8.3.12 Primary-Side Overload Timer (UCC28630 only)
      13. 8.3.13 Overload Timer Adjustment (UCC28630 only)
      14. 8.3.14 CC-Mode IOUT(lim) Adjustment
      15. 8.3.15 Fault Protections
      16. 8.3.16 Pin-Fault Detection and Protection
      17. 8.3.17 Over-Temperature Protection
      18. 8.3.18 External Fault Input
      19. 8.3.19 External SD Pin Wake Input (except UCC28633)
      20. 8.3.20 External Wake Input at VSENSE Pin (UCC28633 Only)
      21. 8.3.21 Mode Control and Switching Frequency Modulation
      22. 8.3.22 Frequency Dither For EMI (except UCC28632)
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 Device Internal Key Parameters
  9. Applications and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Notebook Adapter, 19.5 V, 65 W
      2. 9.2.2 UCC28630 Application Schematic
      3. 9.2.3 Design Requirements
      4. 9.2.4 Detailed Design Procedure
        1. 9.2.4.1  Custom Design With WEBENCH® Tools
        2. 9.2.4.2  Input Bulk Capacitance and Minimum Bulk Voltage
        3. 9.2.4.3  Transformer Turn Ratio
        4. 9.2.4.4  Transformer Magnetizing Inductance
        5. 9.2.4.5  Current Sense Resistor RCS
        6. 9.2.4.6  Transformer Constraint Verification
        7. 9.2.4.7  Transformer Selection and Design
        8. 9.2.4.8  Slope Compensation Verification
        9. 9.2.4.9  Power MOSFET and Output Rectifier Selection
        10. 9.2.4.10 Output Capacitor Selection
        11. 9.2.4.11 Calculation of CC Mode Limit Point
        12. 9.2.4.12 VDD Capacitor Selection
        13. 9.2.4.13 Magnetic Sense Resistor Network Selection
        14. 9.2.4.14 Output LED Pre-Load Resistor Calculation
      5. 9.2.5 External Wake Pulse Calculation at VSENSE Pin (UCC28633 Only)
      6. 9.2.6 Energy Star Average Efficiency and Standby Power
      7. 9.2.7 Application Performance Plots
    3. 9.3 Dos and Don'ts
      1. 9.3.1 Test and Debug Recommendations
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
      1. 11.1.1 HV Pin
      2. 11.1.2 VDD Pin
      3. 11.1.3 VSENSE Pin
      4. 11.1.4 CS Pin
      5. 11.1.5 SD Pin
      6. 11.1.6 DRV Pin
      7. 11.1.7 GND Pin
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 商標
    2. 12.2 静電気放電に関する注意事項
    3. 12.3 Glossary
    4. 12.4 デバイス・サポート
      1. 12.4.1 開発サポート
        1. 12.4.1.1 WEBENCH®ツールによるカスタム設計
    5. 12.5 ドキュメントのサポート
      1. 12.5.1 関連資料
        1. 12.5.1.1 関連リンク
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • 高電力、1次側CV/CCレギュレーション
  • 連続モード(CCM)および不連続モード(DCM)動作
  • 700Vスタートアップ電流ソース内蔵
  • アクティブXコンデンサ放電(UCC28630およびUCC28633)
  • 可変定電流(CC)モード制限(UCC28630を除く)
  • 1Aソースおよび2Aシンクの高いゲート・ドライブ電流
  • 低消費電力モードにより、システム・スタンバイ時30mW未満
  • 85%を上回るクラス最高の軽負荷(10%)効率
  • オプトカプラなしのPSR設計により、高いCM絶縁/サージ要件を満たすことができる
  • 開フィードバック・フォルト条件下の独立した間接出力OV用VDD OVP
  • 過渡過負荷に対応するピーク電力モード
  • 外付けNTC用シャットダウン・ピン・インターフェイス
  • 保護機能: 過電圧、過電流、過熱、過負荷タイマ(UCC28630)、AC入力電圧UV、電圧低下、およびピン保護
  • 周波数ディザリングによりEMI標準への準拠が容易(UCC28632を除く)
  • WEBENCH® Power Designerにより、UCC2863xを使用するカスタム設計を作成

アプリケーション

  • ノートブックPC、ゲーム・コンソール、プリンタ用AC/DCアダプタ
  • 産業用オープン・フレームSMPS、プリンタ、白物家電、液晶モニタ
  • 公称電力10W~65W (最大200%の過渡ピーク電流)に対応する電力効率の高いAC/DC電源

概要

UCC2863xは、高電力の1次側レギュレーション対応フライバック・コンバータ用の製品です。CCMとDCMのいずれでも動作できるため、電力範囲が広いアプリケーションに最適です。ピーク電力モードにより、わずか25%のピーク電流の増加で、公称定格の最大200%の過渡ピーク電力供給が可能になるため、変圧器を最大限に活用できます。

変圧器のバイアス巻線を使用して出力電圧を検出することにより、レギュレーションと低損失の入力電圧センシングを実現します。高度なサンプリング技術によってCCM動作が可能になり、100W以上の電力レベルでのオプトカプラなしの設計に適した、優れた出力電圧レギュレーション性能を提供します。

高圧電流ソースにより、高速かつ高効率なスタートアップが可能になります。高度な軽負荷モードの導入により、無負荷および軽負荷時にコントローラとシステムの両方の消費電力を削減できます。このモードにより、システム設計で無負荷時電力30mWを達成し、最大で公称30W、ピーク時60Wの電力設計を実現できます。

このデバイスは使いやすい設計で、多機能でもあるため、幅広いデザインに対応します。保護機能を豊富に搭載しており、システム設計を簡素化できます。

各製品の違いについては、Table 1「製品比較表」を参照してください。

製品情報

型番 パッケージ 本体サイズ
UCC28630 SOIC (7) 4.90mm×3.90mm
UCC28631
UCC28632
UCC28633
UCC28634

概略回路図

UCC28630 UCC28631 UCC28632 UCC28633 UCC28634 alt_lusbw3.gif

代表的なアプリケーションの測定レギュレーション

UCC28630 UCC28631 UCC28632 UCC28633 UCC28634 C001_SLUSBW3.png