JAJSCJ4A September   2016  – October 2016 TPS254900-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Pin Configuration and Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Switching Characteristics
    7. 6.7 Typical Characteristics
  7. 7 Parameter Measurement Information
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1  FAULT Response
      2. 8.3.2  Cable Compensation
        1. 8.3.2.1 Design Procedure
      3. 8.3.3  D+ and D- Protection
      4. 8.3.4  VBUS OVP Protection
      5. 8.3.5  Output and D+ or D- Discharge
      6. 8.3.6  Port Power Management (PPM)
        1. 8.3.6.1 Benefits of PPM
        2. 8.3.6.2 PPM Details
        3. 8.3.6.3 Implementing PPM in a System With Two Charging Ports (CDP and SDP1)
      7. 8.3.7  Overcurrent Protection
      8. 8.3.8  Undervoltage Lockout
      9. 8.3.9  Thermal Sensing
      10. 8.3.10 Current-Limit Setting
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 Device Truth Table (TT)
      2. 8.4.2 USB BC1.2 Specification Overview
      3. 8.4.3 Standard Downstream Port (SDP) Mode — USB 2.0 and USB 3.0
      4. 8.4.4 Charging Downstream Port (CDP) Mode
      5. 8.4.5 Client Mode
      6. 8.4.6 High-Bandwidth Data-Line Switch
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 9.2.2.1 Input Capacitance
        2. 9.2.2.2 Output Capacitance
        3. 9.2.2.3 BIAS Capacitance
        4. 9.2.2.4 Output and BIAS TVS
      3. 9.2.3 Application Curves
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 デバイス・サポート
      1. 12.1.1 Third-Party Products Disclaimer
    2. 12.2 ドキュメントのサポート
      1. 12.2.1 関連資料
    3. 12.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 12.4 コミュニティ・リソース
    5. 12.5 商標
    6. 12.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 12.7 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • 下記内容でAEC-Q100認定済み
    • デバイスHBM ESD分類レベルH2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC5
  • 入力電圧範囲: 4.5V~6.5V
  • 45mΩ(標準値)の ハイサイドMOSFETを内蔵
  • 最大連続出力電流: 3A
  • コネクタでVBUS ±5%のケーブル補償精度
  • USB BC 1.2 CDPおよびSDPモードをサポート
  • OUT、DP_IN、DM_INピンのバッテリ短絡保護
  • DP_INとDM_INはIEC 61000-4-2規格に準拠
    • ±8kV接触および±15kV空中放電
  • 3mm×4mmの20ピンQFNパッケージ

アプリケーション

  • 車載用USB充電ポート(ホストおよびハブ)
  • 車載用USB保護

概要

TPS254900-Q1デバイスはUSB充電ポート・コントローラおよびパワー・スイッチで、バッテリ短絡保護機能を備えています。この機能により、OUT、DM_IN、DP_INが保護されます。これら3本のピンは、18Vまでの電圧に耐えられます。バッテリへの短絡状況が発生すると、内部のMOSFETが迅速にオフになります。この迅速なオフは、上流のDC/DCコンバータ、プロセッサ、ハブ・データ・ラインを保護するため非常に重要です。

TPS254900-Q1 45mΩパワー・スイッチには2つの選択可能な可変の電流制限があり、隣接するポートに重い負荷が発生している場合に電流制限値を低く調整し、ポートの電力を管理できます。これは、複数のポートを持つシステムや、上流の電源の容量が限られている場合に重要です。

TPS254900-Q1には電流センス出力があり、上流の電源を制御して、大きな充電電流が供給されている場合でも、USBポートで5Vを維持できます。この機能は、USBケーブルが長く、高速充電を行う携帯機器によって大きな電圧低下が発生するようなシステムで重要です。

電流モニタにより、システムはIMON電圧を監視して、負荷電流をリアルタイムで監視できます。この電流モニタは非常に便利で、動的なポート電力管理にも使用できます。

また、TPS254900-Q1デバイスはDP_INおよびDM_INについて、IEC 61000-4-2、レベル4準拠のESD保護機能を備えています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TPS254900-Q1 WQFN (20) 3.00mm×4.00mm
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

回路図

TPS254900-Q1 pg1-simp-schem_SLUSCO9.gif