JAJSD28A March   2017  – May 2017 TPD2S703-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Pin Configuration and Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2  ESD Ratings—AEC Specification
    3. 6.3  ESD Ratings—IEC Specification
    4. 6.4  ESD Ratings—ISO Specification
    5. 6.5  Recommended Operating Conditions
    6. 6.6  Thermal Information
    7. 6.7  Electrical Characteristics
    8. 6.8  Power Supply and Supply Current Consumption Chracteristics
    9. 6.9  Timing Requirements
    10. 6.10 Typical Characteristics
  7. 7 Parameter Measurement Information
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 OVP Operation
      2. 8.3.2 OVP Threshold
      3. 8.3.3 D± Clamping Voltage
    4. 8.4 Device Functional Modes
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
        1. 9.2.1.1 Device Operation
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 9.2.2.1 VREF Operation
          1. 9.2.2.1.1 Mode 0
          2. 9.2.2.1.2 Mode 1
        2. 9.2.2.2 Mode 1 Enable Timing
      3. 9.2.3 Application Curves
  10. 10Power Supply Recommendations
    1. 10.1 VPWR Path
    2. 10.2 VREF Pin
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 コミュニティ・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • AEC-Q100認定済み
    • –40℃~+125℃の動作温度範囲
  • VD+、VD–上でのバッテリ短絡保護(最高18V)およびVBUS短絡保護
  • VD+、VD–のESD性能
    • 接触放電±8kV (IEC 61000-4-2およびISO 10605 330pF、330Ω)
    • エアギャップ放電±15kV (IEC 61000-4-2およびISO 10605 330pF、330Ω)
  • 高速データ・スイッチ(1GHz帯域幅)
  • 5V電源のみで動作
  • OVPスレッショルドを変更可能
  • 短い過電圧応答時間(標準値200ns)
  • サーマル・シャットダウン機能
  • 入力イネーブルおよびフォルト出力信号を内蔵
  • フロースルー配線によるデータ整合性
    • 10ピンのVSSOPパッケージ(3mm×3mm)
    • 10ピンのWSONパッケージ(2.5mm×2.5mm)

アプリケーション

  • 最終製品
    • ヘッド・ユニット
    • リアシート用エンターテイメント
    • テレマティクス
    • USBハブ
    • ナビゲーション・モジュール
    • メディア・インターフェイス
  • インターフェイス
    • USB 2.0
    • USB 3.0

概要

TPD2S703-Q1は、USB 2.0などの車載用高速インターフェイス向けに設計された、2チャネルのデータ・ライン、バッテリ短絡保護、VBUS短絡保護、およびIEC61000-4-2 ESD保護デバイスです。TPD2S703-Q1には2つのデータ・ラインnFETスイッチが内蔵されており、クラス最高の帯域幅により信号の劣化を最小限に抑えて安全なデータ通信を保証しながら、同時にVD+およびVD-ピンの過電圧状況からも内部のシステム回路を保護します。デバイスはこれらのピンで、最高18V DCまでの過電圧保護に対応できます。これによって、データ・ラインが車のバッテリやUSB VBUSレールに短絡した場合にも十分な保護が得られます。過電圧保護回路は業界でも最も信頼性の高いバッテリ短絡絶縁を行い、200nsでデータ・スイッチをシャットオフして、危険な電圧や電流スパイクから上流の回路を保護します。

さらに、TPD2S703-Q1は5Vの単一電源のみで動作するため、電源ツリーのサイズとコストを最適化できます。OVPスレッショルドおよびクランプ回路は抵抗分圧回路により設定できるため、あらゆるトランシーバについて、単純かつコスト効果の高い方法でシステム保護を最適化できます。また、TPD2S703-Q1にはFLTピンが搭載され、デバイスが過電圧状況を検出したことを通知します。過電圧状況が解消されると、このピンは自動的にリセットされます。

さらに、TPD2S703-Q1ではシステム・レベルのIEC 61000-4-2およびISO 10605 ESDクランプがVD+およびVD–ピンに統合されているため、アプリケーションで外付けの高電圧、低容量TVSクランプ回路を使用する必要がありません。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TPD2S703-Q1 VSSOP (10) 3.00mm×3.00mm
WSON (10) 2.50mm×2.50mm
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

バッテリ短絡保護およびIEC ESD保護機能を持つUSB 2.0ポート

TPD2S703-Q1 tpd2S703-schematic.gif