JAJSHD8B April   2019  – February 2023 TPS650330-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
  4. 4Revision History
  5. 5Device and Documentation Support
    1. 5.1 Device Support
      1. 5.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 5.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 5.3 サポート・リソース
    4. 5.4 Trademarks
    5. 5.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 5.6 用語集

特長

  • 車載アプリケーション認定済み
  • AEC-Q100 グレード 1 認定済み
    • -40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
  • 3 つの降圧コンバータ:
    • BUCK1 VIN 範囲:4.0V~18.3V
    • BUCK1 VOUT 範囲:2.5V~4.0V
    • BUCK1 出力電流:最大 1500mA
    • BUCK2 および BUCK3 VIN 範囲:2.5V~5.5V
    • BUCK2 および BUCK3 VOUT 範囲:0.9V~1.9V
    • BUCK2 および BUCK3 出力電流:最大 1200mA
    • スペクトラム拡散クロック (SSC) 生成による EMI 低減
    • 2.3MHz の強制固定スイッチング周波数 PWM 動作
  • 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータ:
    • VIN 範囲:2.5V~5.5V
    • VOUT 範囲:1.8V~3.3V
    • 低いノイズ、高い PSRR
    • I2C により出力電圧を調整可能
    • 最大 300mA の出力電流
  • ウェッタブル・フランク付きの 4.0mm × 4.0mm、24 ピン VQFN