JAJSKS8C April   2021  – September 2025 TXU0304-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. 関連製品
  6. ピン構成および機能 — TXU0304-Q1
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性
    6. 6.6  スイッチング特性: Tsk、TMAX
    7. 6.7  スイッチング特性、VCCA = 1.2 ± 0.1 V
    8. 6.8  スイッチング特性、VCCA = 1.5 ± 0.1 V
    9. 6.9  スイッチング特性、VCCA = 1.8 ± 0.15 V
    10. 6.10 スイッチング特性、VCCA = 2.5 ± 0.2 V
    11. 6.11 スイッチング特性、VCCA = 3.3 ± 0.3 V
    12. 6.12 スイッチング特性、VCCA = 5.0 ± 0.5 V
    13. 6.13 動作特性
    14. 6.14 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
    1. 7.1 負荷回路および電圧波形
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  プルダウン内蔵の CMOS シュミット トリガ入力
        1. 8.3.1.1 スタティック プルダウン抵抗内蔵の入力
      2. 8.3.2  VCC(MIN) 回路による制御ロジック (OE)
      3. 8.3.3  バランスのとれた高駆動能力の CMOS プッシュプル出力
      4. 8.3.4  部分的パワー ダウン (Ioff)
      5. 8.3.5  VCC 絶縁および VCC 切断
      6. 8.3.6  過電圧許容入力
      7. 8.3.7  グリッチ フリーの電源シーケンス
      8. 8.3.8  負のクランプ ダイオード
      9. 8.3.9  フル構成可能なデュアル レール設計
      10. 8.3.10 高速変換をサポート
      11. 8.3.11 ウェッタブル フランク
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 規制要件
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
Data Sheet

TXU0304-Q1 車載、4 ビット固定方向電圧レベル・トランスレータ、シュミット・トリガ入力、3 ステート出力

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード