JAJSLK1C October   2022  – October 2024 TMUX7201 , TMUX7202

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  熱に関する情報
    4. 5.4  推奨動作条件
    5. 5.5  ソースまたはドレイン連続電流
    6. 5.6  ±15V 両電源:電気的特性 
    7. 5.7  ±15V 両電源:スイッチング特性 
    8. 5.8  ±20V 両電源:電気的特性
    9. 5.9  ±20V 両電源:スイッチング特性
    10. 5.10 44V 単電源:電気的特性 
    11. 5.11 44V 単電源:スイッチング特性 
    12. 5.12 12V 単電源:電気的特性 
    13. 5.13 12V 単電源:スイッチング特性 
    14. 5.14 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1  オン抵抗
    2. 6.2  オフ リーク電流
    3. 6.3  オン リーク電流
    4. 6.4  tON および tOFF 時間
    5. 6.5  tON (VDD) 時間
    6. 6.6  伝搬遅延
    7. 6.7  チャージ インジェクション
    8. 6.8  オフ アイソレーション
    9. 6.9  帯域幅
    10. 6.10 THD + ノイズ
    11. 6.11 電源電圧変動除去比 (PSRR)
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 双方向動作
      2. 7.3.2 レール ツー レール動作
      3. 7.3.3 1.8V ロジック互換入力
      4. 7.3.4 ロジック ピン内蔵のプルダウン抵抗
      5. 7.3.5 フェイルセーフ ロジック
      6. 7.3.6 ラッチアップ フリー
      7. 7.3.7 超低電荷注入
    4. 7.4 デバイスの機能モード
    5. 7.5 真理値表
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 TIA フィードバック・ゲイン・スイッチ
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
Data Sheet

TMUX720x 44V、低 RON、1:1 (SPST)、1 チャネル高精度スイッチ、ラッチアップ フリー、1.8V ロジック対応

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード