JAJSOJ9B November   2024  – February 2025 DRV81008-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
      1. 5.5.1 SPI のタイミング要件
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 コントロールピン
        1. 6.3.1.1 入力ピン:
        2. 6.3.1.2 nSLEEP ピン
      2. 6.3.2 電源
        1. 6.3.2.1 動作モード
          1. 6.3.2.1.1 パワーアップ
          2. 6.3.2.1.2 スリープ モード
          3. 6.3.2.1.3 アイドル モード
          4. 6.3.2.1.4 アクティブ モード
          5. 6.3.2.1.5 リンプ ホーム モード
        2. 6.3.2.2 リセット条件
      3. 6.3.3 電力段
        1. 6.3.3.1 スイッチング抵抗性負荷
        2. 6.3.3.2 誘導性出力クランプ
        3. 6.3.3.3 最大負荷インダクタンス
        4. 6.3.3.4 並列でのチャネル スイッチング
      4. 6.3.4 保護および診断機能
        1. 6.3.4.1 VM の低電圧
        2. 6.3.4.2 過電流保護
        3. 6.3.4.3 過熱保護機能
        4. 6.3.4.4 過熱警告
        5. 6.3.4.5 リンプ ホーム モードでの過熱および過電流保護
        6. 6.3.4.6 逆極性保護
        7. 6.3.4.7 過電圧保護
        8. 6.3.4.8 出力ステータス モニタ
      5. 6.3.5 SPI 通信
        1. 6.3.5.1 SPI 信号の説明
          1. 6.3.5.1.1 チップ セレクト (nSCS)
            1. 6.3.5.1.1.1 ロジック High からロジック Low への遷移
            2. 6.3.5.1.1.2 ロジック Low からロジック High への遷移
          2. 6.3.5.1.2 シリアル クロック (SCLK)
          3. 6.3.5.1.3 シリアル入力 (SDI)
          4. 6.3.5.1.4 シリアル出力 (SDO)
        2. 6.3.5.2 デイジー チェーン機能
        3. 6.3.5.3 SPI プロトコル
        4. 6.3.5.4 SPI レジスタ
          1. 6.3.5.4.1  標準診断レジスタ
          2. 6.3.5.4.2  出力制御レジスタ
          3. 6.3.5.4.3  入力 0 マッピング レジスタ
          4. 6.3.5.4.4  入力 1 マッピング レジスタ
          5. 6.3.5.4.5  入力ステータス モニタ レジスタ
          6. 6.3.5.4.6  開放負荷電流制御レジスタ
          7. 6.3.5.4.7  出力ステータス モニタ レジスタ
          8. 6.3.5.4.8  構成レジスタ
          9. 6.3.5.4.9  出力クリア ラッチ レジスタ
          10. 6.3.5.4.10 設定レジスタ 2
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 代表的なアプリケーション
      2. 7.1.2 推奨外付け部品
      3. 7.1.3 アプリケーションのプロット
    2. 7.2 レイアウト
      1. 7.2.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.2.2 パッケージ フットプリントの互換性
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
Data Sheet

DRV81008-Q1:8 チャネル、40V、700mΩ、包括的に保護されたローサイドドライバ

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード