JAJSQE2A May   2023  – May 2025 AFE7951

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報 (AFE79xx)
    5. 5.5  トランスミッタの電気的特性
    6. 5.6  RF ADC の電気的特性
    7. 5.7  PLL / VCO / クロックの電気的特性
    8. 5.8  デジタルの電気的特性
    9. 5.9  電源の電気的特性
    10. 5.10 タイミング要件
    11. 5.11 スイッチング特性
    12. 5.12 代表的特性
      1. 5.12.1  TX 代表的特性:800MHz
      2. 5.12.2  TX 代表的特性:1.8GHz
      3. 5.12.3  TX 代表的特性:2.6GHz
      4. 5.12.4  TX 代表的特性:3.5GHz
      5. 5.12.5  TX 代表的特性:4.9GHz
      6. 5.12.6  TX 代表的特性:8.1GHz
      7. 5.12.7  TX 代表的特性:9.6GHz
      8. 5.12.8  RX 代表的特性:800MHz
      9. 5.12.9  RX の代表的特性 (1.75~1.9 GHz 時)
      10. 5.12.10 RX 代表的特性:2.6GHz
      11. 5.12.11 RX 代表的特性:3.5GHz
      12. 5.12.12 RX 代表的特性:4.9GHz
      13. 5.12.13 RX 代表的特性:8.1GHz
      14. 5.12.14 RX 代表的特性:9.6GHz
      15. 5.12.15 PLL およびクロックの代表的特性
  7. 6デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 6.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 6.2 サポート・リソース
    3. 6.3 商標
    4. 6.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 6.5 用語集
  8. 7改訂履歴
  9. 8メカニカル、パッケージ、および注文情報
Data Sheet

12GSPS DAC と 3GSPS ADC 搭載、AFE7951 4T4R RF サンプリング AFE

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード