JAJSSK0A December   2023  – July 2025 CC2340R5-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 機能ブロック図
  6. 5 デバイスの比較
  7. 6 ピン構成および機能
    1. 6.1 ピン配置図 - RHB パッケージ (上面図)
    2. 6.2 信号の説明 - RHB パッケージ
    3. 6.3 未使用ピンおよびモジュールの接続 - RHB パッケージ
    4. 6.4 RHB ペリフェラル ピン割り当て
    5. 6.5 RHB ペリフェラル信号の説明
  8. 7 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD 定格
    3. 7.3  推奨動作条件
    4. 7.4  DCDC
    5. 7.5  グローバル LDO (GLDO)
    6. 7.6  電源およびモジュール
    7. 7.7  バッテリ モニタ
    8. 7.8  温度センサ
    9. 7.9  消費電力 - 電力モード
    10. 7.10 消費電力 - 無線モード
    11. 7.11 不揮発性 (フラッシュ) メモリの特性
    12. 7.12 熱抵抗特性
    13. 7.13 サーマル シャットダウン
    14. 7.14 RF 周波数帯域
    15. 7.15 Bluetooth Low Energy — 受信 (RX)
    16. 7.16 Bluetooth Low Energy — 送信 (TX)
    17. 7.17 2.4GHz RX/TX CW
    18. 7.18 タイミングおよびスイッチング特性
      1. 7.18.1 リセット タイミング
      2. 7.18.2 ウェークアップ タイミング
      3. 7.18.3 クロック仕様
        1. 7.18.3.1 48MHz の水晶発振器 (HFXT)
        2. 7.18.3.2 48MHz の RC 発振器 (HFOSC)
        3. 7.18.3.3 32kHz の水晶発振器 (LFXT)
        4. 7.18.3.4 32kHz の RC 発振器 (LFOSC)
    19. 7.19 ペリフェラルのスイッチング特性
      1. 7.19.1 UART
        1. 7.19.1.1 UART の特性
      2. 7.19.2 SPI
        1. 7.19.2.1 SPI の特性
        2. 7.19.2.2 SPI コントローラ モード
        3. 7.19.2.3 SPI のタイミング図 — コントローラ モード
        4. 7.19.2.4 SPI ペリフェラル モード
        5. 7.19.2.5 SPI のタイミング図 — ペリフェラル モード
      3. 7.19.3 I2C
        1. 7.19.3.1 I2C
        2. 7.19.3.2 I2C のタイミング図
      4. 7.19.4 GPIO
        1. 7.19.4.1 GPIO の DC 特性
      5. 7.19.5 ADC
        1. 7.19.5.1 A/D コンバータ (ADC) の特性
      6. 7.19.6 コンパレータ
        1. 7.19.6.1 超低消費電力コンパレータ
    20. 7.20 代表的特性
      1. 7.20.1 MCU 電流
      2. 7.20.2 RX 電流
      3. 7.20.3 TX 電流
      4. 7.20.4 RX 性能
      5. 7.20.5 TX 性能
      6. 7.20.6 ADC 性能
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1  概要
    2. 8.2  システム CPU
    3. 8.3  無線 (RF コア)
      1. 8.3.1 Bluetooth 5.4 Low Energy
    4. 8.4  メモリ
    5. 8.5  暗号化
    6. 8.6  タイマ
    7. 8.7  シリアル ペリフェラルと I/O
    8. 8.8  バッテリと温度の監視
    9. 8.9  μDMA
    10. 8.10 デバッグ
    11. 8.11 パワー マネージメント
    12. 8.12 クロック システム
    13. 8.13 ネットワーク プロセッサ
  10. 9 アプリケーション、実装、およびレイアウト
    1. 9.1 リファレンス デザイン
    2. 9.2 接合部温度の計算
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイスの命名規則
    2. 10.2 ツールとソフトウェア
      1. 10.2.1 SimpleLink™ マイコン プラットフォーム
    3. 10.3 ドキュメントのサポート
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
Data Sheet

CC2340R5-Q1 SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス MCU

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード