JAJST61B February   2024  – June 2025 ESD2CAN36-Q1 , ESD2CANFD36-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格 - AEC 仕様
    3. 5.3 ESD 定格 - IEC 仕様
    4. 5.4 ESD 定格 - ISO 仕様
    5. 5.5 推奨動作条件
    6. 5.6 熱に関する情報
    7. 5.7 電気的特性
    8. 5.8 代表的特性 – ESD2CAN36-Q1
    9. 5.9 代表的特性 — ESD2CANFD36-Q1
  7. 6アプリケーションと実装
    1. 6.1 アプリケーション情報
  8. 7デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 7.1 ドキュメントのサポート
      1. 7.1.1 関連資料
    2. 7.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 7.3 サポート・リソース
    4. 7.4 商標
    5. 7.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 7.6 用語集
  9. 8改訂履歴
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報
Data Sheet

ESD2CANxx36-Q1 車載用 36V、
車内ネットワーク向け 2 チャネル ESD 保護ダイオード

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード