JAJSW10H December   1999  – January 2025 SN74LV221A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 概要
  4. 3 ピン構成および機能
  5. 4 仕様
    1. 4.1  絶対最大定格
    2. 4.2  ESD 定格
    3. 4.3  推奨動作条件
    4. 4.4  熱に関する情報
    5. 4.5  電気的特性
    6. 4.6  タイミング要件、VCC = 2.5 V ± 0.2 V
    7. 4.7  タイミング要件、VCC = 3.3 V ± 0.3 V
    8. 4.8  タイミング要件、VCC = 5 V ± 0.5 V
    9. 4.9  スイッチング特性、VCC = 2.5 V ± 0.2 V
    10. 4.10 スイッチング特性、VCC = 3.3 V ± 0.3 V
    11. 4.11 スイッチング特性、VCC = 5 V ± 0.5 V
    12. 4.12 動作特性
    13. 4.13 入力 / 出力タイミング図
  6. 5 パラメータ測定情報
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション インフォメーション
      1. 7.1.1 使用上の注意
      2. 7.1.2 パワーダウンに関する考慮事項
      3. 7.1.3 出力パルス持続時間
    2. 7.2 電源に関する推奨事項
    3. 7.3 レイアウト
      1. 7.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.3.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
Data Sheet

SNx4LV221A シュミット トリガ入力を備えたデュアル モノステーブル マルチバイブレータ

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード