JAJSW99A March   2025  – October 2025 TPS92541-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5改訂履歴
  7. 6メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 6.1 付録:パッケージ オプション
    2. 6.2 テープおよびリール情報
Data Sheet

TPS92541-Q1 65V 車載同期整流昇圧コントローラ、CC/CV (定電流と定電圧) の 2A 同期整流降圧コンバータ

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード