JAJSXE4A October   2025  – December 2025 TMUX4819 , TMUX4821

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 絶対最大定格
  7. 6 ESD 定格
  8. 7 熱に関する情報
  9. 8 推奨動作条件
  10. 9 ソースまたはドレイン連続電流
  11. 10ソースまたはドレイン RMS 電流
  12. 11電気的特性 
  13. 12スイッチング特性 
  14. 13代表的特性
  15. 14パラメータ測定情報
    1. 14.1  オン抵抗
    2. 14.2  オン リーク電流
    3. 14.3  オフ リーク電流
    4. 14.4  電源オフ リーク電流
    5. 14.5  伝搬遅延
    6. 14.6  tON (VDD) および tOFF (VDD) 時間
    7. 14.7  遷移時間
    8. 14.8  ブレイク ビフォー メイク
    9. 14.9  THD + ノイズ
    10. 14.10 電源電圧変動除去比 (PSRR)
    11. 14.11 電荷注入
    12. 14.12 帯域幅
    13. 14.13 オフ アイソレーション
    14. 14.14 クロストーク
  16. 15詳細説明
    1. 15.1 機能ブロック図
    2. 15.2 デバイスの機能モード
    3. 15.3 機能説明
      1. 15.3.1 電源電圧範囲外の対応
      2. 15.3.2 双方向動作
      3. 15.3.3 電源オフ保護機能
      4. 15.3.4 1.2V および 1.8V のロジック互換入力
      5. 15.3.5 ロジック ピン内蔵のプルダウン抵抗
      6. 15.3.6 フェイルセーフ ロジック
  17. 16アプリケーションと実装
    1. 16.1 アプリケーション情報
    2. 16.2 代表的なアプリケーション
      1. 16.2.1 オーディオ アンプのスイッチング
        1. 16.2.1.1 設計要件
        2. 16.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 16.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 16.2.2 スマート ドラッグ デリバリ流量計
        1. 16.2.2.1 設計要件
        2. 16.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 16.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 16.3 電源に関する推奨事項
    4. 16.4 レイアウト
      1. 16.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 16.4.2 レイアウト例
  18. 17デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 17.1 ドキュメントのサポート
      1. 17.1.1 関連資料
    2. 17.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 17.3 サポート・リソース
    4. 17.4 商標
    5. 17.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 17.6 用語集
  19. 18改訂履歴
  20. 19メカニカル、パッケージ、および注文情報
Data Sheet

TMUX48xx 電源電圧を ±15V 上回る超過電圧に対応、単極単投 2 チャネル、単極双投 1 チャネル、電源オフ保護機能付きスイッチ、オン抵抗 0.16Ω、1.2V および 1.8V 互換ロジック

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード