JAJSXP8 December   2025 CC3501E

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. 機能ブロック図
  6. ピン構成および機能
    1. 5.1 ピン配置図
    2. 5.2 ピン属性
    3. 5.3 信号の説明
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  電気的特性
    5. 6.5  熱抵抗特性
    6. 6.6  WLAN のパフォーマンス:2.4GHz レシーバの特性
    7. 6.7  WLAN のパフォーマンス:2.4GHz トランスミッタ出力
    8. 6.8  Bluetooth LE のパフォーマンス:レシーバの特性
    9. 6.9  Bluetooth LE のパフォーマンス ― トランスミッタの特性
    10. 6.10 消費電流 - 2.4GHz WLAN 静的モード 
    11. 6.11 消費電流 - Bluetooth LE 静的モード 
    12. 6.12 消費電流 - MCU モード
    13. 6.13 タイミングおよびスイッチング特性
      1. 6.13.1 クロック仕様
        1. 6.13.1.1 外部水晶振動子 (XTAL) を使用する高速クロック
          1. 6.13.1.1.1 外部高速クロックの XTAL 仕様
        2. 6.13.1.2 内部発振器を使用する低速クロック
        3. 6.13.1.3 外部発振器を使用する低速クロック
          1. 6.13.1.3.1 外部低速クロック発振器の仕様
        4. 6.13.1.4 外部水晶振動子 (XTAL) を使用する低速クロック
          1. 6.13.1.4.1 外部低速クロックの XTAL 仕様
      2. 6.13.2 ペリフェラルのスイッチング特性
        1. 6.13.2.1  ADC
          1. 6.13.2.1.1 ADC の電気的仕様
        2. 6.13.2.2  I2C
          1. 6.13.2.2.1 I2C のタイミングパラメータ
          2. 6.13.2.2.2 I2C のタイミング図
        3. 6.13.2.3  SPI
          1. 6.13.2.3.1 SPI のタイミング パラメータ ― コントローラ モード
          2. 6.13.2.3.2 SPI のタイミング図 - コントローラ モード
          3. 6.13.2.3.3 SPI のタイミング パラメータ ― ペリフェラル モード
          4. 6.13.2.3.4 SPI のタイミング図 - ペリフェラル モード
        4. 6.13.2.4  xSPI
          1. 6.13.2.4.1 QSPI タイミング パラメータ
        5. 6.13.2.5  UART
          1. 6.13.2.5.1 UART タイミング パラメータ
        6. 6.13.2.6  I2S
          1. 6.13.2.6.1 I2S のタイミング パラメータ — コントローラ モード
          2. 6.13.2.6.2 I2S のタイミング パラメータ — ペリフェラル モード
        7. 6.13.2.7  PDM
          1. 6.13.2.7.1 PDM タイミング パラメータ
        8. 6.13.2.8  CAN
          1. 6.13.2.8.1 CAN の特性
        9. 6.13.2.9  SDMMC
          1. 6.13.2.9.1 SDMMC タイミング パラメータ - デフォルト速度 
          2. 6.13.2.9.2 SDMMC タイミング パラメータ - 高速 
        10. 6.13.2.10 SDIO
          1. 6.13.2.10.1 SDIO タイミング パラメータ ― デフォルト速度 
          2. 6.13.2.10.2 SDIO のデフォルト タイミング
          3. 6.13.2.10.3 SDIO タイミング パラメータ - 高速 
          4. 6.13.2.10.4 SDIO 高速タイミング
  8. アプリケーション、実装、およびレイアウト
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 8.2 デバイスの命名規則
    3. 8.3 ツールとソフトウェア
    4. 8.4 ドキュメントのサポート
    5. 8.5 サポート・リソース
    6. 8.6 商標
    7. 8.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 8.8 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
Data Sheet

CC350xE 2.4GHz SimpleLink Wi-Fi 6 および Bluetooth Low Energy ワイヤレス マイコン

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード