JAJU985
April 2025
1
概要
リソース
特長
アプリケーション
6
1
システムの説明
1.1
主なシステム仕様
2
システム概要
2.1
システム ブロック図
2.2
設計上の考慮事項
2.2.1
並列使用する eFuse デバイス数の決定
2.2.2
パラレル構成でのプライマリ デバイスとセカンダリ デバイスのセットアップ
2.2.3
CDVDT コンデンサの選択によって、出力スルー レートとスタート アップ時間を制御します
2.2.4
RIREF レジスタを選択して、過電流保護とアクティブ電流共有のリファレンス電圧を設定する
2.2.5
定常状態時における過電流 (回路ブレーカ) および高速トリップのスレッショルドを設定するための RIMON 抵抗を選択する
2.2.6
RILIM 抵抗の選択により、起動時に電流制限と高速トリップ スレッショルド、および定常状態時のアクティブ シェアリング スレッショルドを設定できます
2.2.7
CITIMER コンデンサを選択して、過電流ブランキング タイマを設定します
2.2.8
低電圧誤動作防止スレッショルドを設定するための抵抗を選択する
2.2.9
VIN と VDD の間の R-C フィルタを選択する
2.2.10
SWEN、PG、FLT、CMPOUT ピンのプルアップ抵抗と電源を選択する
2.2.11
入力時の TVS ダイオードの選択と出力時のショットキー ダイオードの選択
2.2.12
CIN および COUT を選択
2.3
主な使用製品
2.3.1
TPS25985
2.3.2
LM94022、LM94022-Q1
2.3.3
INA241x
2.3.4
TLV760
2.3.5
SN74LVC1G123
2.3.6
UCC27511A
2.3.7
CSD18510Q5B
3
ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
3.1
ハードウェア要件
3.2
テスト設定
3.3
テスト結果
36
4
設計とドキュメントのサポート
4.1
デザイン ファイル
4.1.1
回路図
4.1.2
部品表 (BOM)
4.1.3
Altium プロジェクト
4.1.4
ガーバー ファイル
4.2
ツール
4.3
ドキュメントのサポート
4.4
サポート・リソース
4.5
商標
5
著者について
Design Guide
スタッカブル eFuse 使用、4kW、12V 入力、パワー パス保護機能のリファレンス デザイン
最新の英語版をダウンロード