JAJU987 April   2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 リファレンス デザインの特長
      2. 2.2.2 スイッチの設定
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 IWRL6432W
      2. 2.3.2 水晶振動子
      3. 2.3.3 TPS6285020M - 1.8V DC/DC レギュレータ
      4. 2.3.4 QSPI フラッシュ メモリ
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 アンテナ
      1. 3.1.1 範囲および位相の補償
      2. 3.1.2 チャープ構成
    2. 3.2 PCB
  10. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
      1. 4.1.1 リファレンス デザイン
      2. 4.1.2 小型フォーム ファクタのリファレンス デザイン
    2. 4.2 ソフトウェア要件
    3. 4.3 テスト設定
    4. 4.4 テスト結果
      1. 4.4.1 ボアサイトにおける 15m での人の存在検出
      2. 4.4.2 アンテナの放射プロット
      3. 4.4.3 角度推定精度
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6著者について
Design Guide

産業用アプリケーション向け、ウェハー チップ スケール パッケージ、60GHz ミリ波センサのリファレンス デザイン

最新の英語版をダウンロード