JAJSDD7 June   2017 LMC6482-MIL

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics for V+ = 5 V
    6. 6.6 Electrical Characteristics for V+ = 3 V
    7. 6.7 Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Amplifier Topology
      2. 7.3.2 Input Common-Mode Voltage Range
      3. 7.3.3 Rail-to-Rail Output
    4. 7.4 Device Functional Modes
  8. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
      1. 8.1.1 Upgrading Applications
      2. 8.1.2 Data Acquisition Systems
      3. 8.1.3 Instrumentation Circuits
      4. 8.1.4 Spice Macromodel
    2. 8.2 Typical Applications
      1. 8.2.1 3-V Single Supply Buffer Circuit
        1. 8.2.1.1 Design Requirements
        2. 8.2.1.2 Detailed Design Procedure
          1. 8.2.1.2.1 Capacitive Load Compensation
            1. 8.2.1.2.1.1 Capacitive Load Tolerance
            2. 8.2.1.2.1.2 Compensating for Input Capacitance
            3. 8.2.1.2.1.3 Offset Voltage Adjustment
        3. 8.2.1.3 Application Curves
      2. 8.2.2 Typical Single-Supply Applications
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 商標
    2. 11.2 静電気放電に関する注意事項
    3. 11.3 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • Y|0
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 特に記述のない限り標準値
  • レール・ツー・レール入力同相電圧範囲(全温度範囲にわたって保証)
  • レール・ツー・レール出力(電源レールの20mV以内、100kΩ負荷)
  • 3V、5V、15Vでの性能を保証
  • 非常に優れたCMRRおよびPSRR: 82dB
  • 非常に低い入力電流: 20fA
  • 高い電圧ゲイン(R L = 500kΩ): 130dB
  • 2kΩおよび600Ω負荷について動作を規定
  • パワー・グッド出力
  • VSSOPパッケージで供給

アプリケーション

  • データ収集システム
  • トランスデューサ・アンプ
  • 携帯型分析測定器
  • 医療用計測機器
  • アクティブ・フィルタ、ピーク検出器、サンプル・アンド・ホールド、pHメータ、電流ソース
  • TLC272、TLC277の改良版

概要

LMC6482-MILデバイスは、両方の電源レールを超える同相範囲を実現しています。レール・ツー・レール性能と、高いCMRRによる非常に優れた精度から、レール・ツー・レール入力アンプの中でも出色の製品です。このデバイスは、データ収集など大きな入力信号範囲を必要とするシステムに理想的です。また、LMC6482-MILはTLC272やTLC277など同相範囲の限られたアンプを使用する回路のアップグレードとしても優れています。

LMC6482-MILのレール・ツー・レール出力により、低電圧および単一電源のシステムで最大のダイナミック信号範囲が保証されます。デバイスの最低600Ωの負荷について、レール・ツー・レール出力が保証されます。低電圧特性と低消費電力が保証されているため、LMC6482-MILはバッテリで動作するシステムに特に適しています。LMC6482-MILは、SOIC-8デバイスのほぼ半分の大きさである、VSSOPパッケージでも供給されます。これらと同じ特長を持つクワッドCMOSオペアンプについては、LMC6484のデータシートを参照してください。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
LMC6482-MIL SOIC (8) 4.90mm×3.91mm
VSSOP (8) 3.00mm×3.00mm
PDIP (8) 9.81mm×6.35mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。

レール・ツー・レール入力

LMC6482-MIL C001_SNOS674.png

レール・ツー・レール出力

LMC6482-MIL C002_SNOS674.png