DLPU081B January 2019 – January 2024 DLPC3479
Table 3-88 describes the return parameters.
| Parameter Bytes | Description |
|---|---|
| Byte 1 | External Input VSYNC Rate (LSByte) |
| Byte 2 | External Input VSYNC Rate |
| Byte 3 | External Input VSYNC Rate |
| Byte 4 | External Input VSYNC Rate (MSByte) |
| Byte 5 | External Input Total Pixels per Line (LSByte) |
| Byte 6 | External Input Total Pixels per Line (MSByte) |
| Byte 7 | External Input Total Lines per Frame (LSByte) |
| Byte 8 | External Input Total Lines per Frame (MSByte) |
| Byte 9 | External Input Active Pixels per Line (LSByte) |
| Byte 10 | External Input Active Pixels per Line (MSByte) |
| Byte 11 | External Input Active Lines per Frame (LSByte) |
| Byte 12 | External Input Active Lines per Frame (MSByte) |
| Byte 13 | Pixel/Line Reference Clock Rate (LSByte) |
| Byte 14 | Pixel/Line Reference Clock Rate (MSByte) |