KOKA059 December 2022 AMC1202 , AMC1302 , AMC1306M05 , AMC22C11 , AMC22C12 , AMC23C10 , AMC23C11 , AMC23C12 , AMC23C14 , AMC23C15 , AMC3302 , AMC3306M05
차량 배터리에서 그리드로 전력을 공급하거나 방전하려면 그림 1-1에서와 같이 AC와 DC 레일 사이에 여러 개의 변환 단계가 필요합니다.
그림 1-1 EV 충전 시스템의 전류 센싱 지점AC/DC 컨버터는 DC 전압과 함께 PCC(공통 커플링 지점)의 전류 THD(Total Harmonic Distortion)를 제어하면서 AC를 DC 전원으로 변환하는 역할을 합니다. 동시에, 절연 DC/DC 컨버터는 주로 그리드와 차량 사이의 갈바닉 절연과 정전류(CC) 및 정전압(CV) 충전 기능을 달성하는 데 사용됩니다.
그림 1-1에는 EV 충전 시스템의 일반적인 전류 센서 위치가 나와 있습니다.
이 애플리케이션 노트에서는 EV용 DC 충전 애플리케이션에서 사용할 때 전류 센서에 필요한 최소 사양을 정의하기 위해 시뮬레이션 결과를 기반으로 연구를 수행했습니다. 대역폭, 이득 오차, 오프셋 및 지연 시간의 최적 값은 표 1-1에 나열된 시스템 사양을 제시하는 11kW 시스템에 대해 도출되었습니다. 이 문 서에서는 다음 두 가지 절연 DC/DC 토폴로지를 고려합니다. 위상 변이 제어 기능이 있는 DAB(듀얼 액티브 브리지) 및 CLLLC 공진 컨버터 포함 DAB.
섹션 2에서는 C와 D의 DC 링크 전류 측정을 통해 AC/DC 입력 전류 센싱에 대한 설계 고려 사항에 대해 설명합니다 섹션 3에서는 대역폭, 게인 및 오프셋 오류와 같은 특성이 DC/DC 스테이지의 성능에 미치는 영향에 대해 DC/DC 스테이지의 전류 감지 지점(G, F, E)에 대한 요구 사항을 자세히 설명합니다.
| 조건 | 설명 |
|---|---|
| 전원 정격 및 전력 흐름 | V2G/V2H를 지원하는 11kW 양방향 작동 |
| AC 정격 | 400VAC(3상, 각각 230VAC) 16ARMS(각 위상) |
| AC 전류의 총 고조파 왜곡 | 전부하의 PCC에서 3.6% |
| DC 정격 | VDCBUS 800V 공칭(650V~800V) IDCBUS 14A(14A~17A) VBAT 400V(250V~450V) IOUT 27.5A(24A~44A) |
| AC/DC의 스위칭 주파수 | 70kHz(데드 타임 = 250ns) |
| DC/DC의 스위칭 주파수 | 공진 CLLLC DAB의 경우 위상 전환 DAB 500kHz 공칭에 대해 100 kHz |
| DC 측에서 제어되는 전력에 필요한 정확도 | VDCBUS ±1% VBAT ±1% IBAT ±1% |
| 전류 및 전압 루프의 구현된 AC/DC 대역폭 | 3kHz 그리드 전류 루프(id, iq) 400Hz DC 버스 전압 루프 |
| 전압 측정의 구현된 대역폭: 그리드 및 DC 링크 | 100 kHz |