KOKT152 June 2025 LDC5072-Q1 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , TMAG5170 , TMAG6180-Q1
유도성 각도 센서는 자기 센서와 비교해 몇 가지 장점이 있습니다. 주된 장점은 외부 DC 필드에 대한 본질적인 자기 내성이 있다는 것입니다. 또한 유도성 기술은 전도성 금속 대상만(자석은 필요 없음) 감지 코일 근처에 있으면 샤프트를 중심으로 회전하는 금속 대상의 위치를 측정할 수 있습니다.
그림 7에 LDC5072-Q1 유도성 센서를 감지 코일 한 개당 하나씩, 2개 사용한 절대 인코더를 표시했습니다. Nonius 인코딩의 경우 감지 코일이 2개 필요합니다. 외부 센서 대상에 금속 위치가 16개, 내부 대상에 15개 있을 수 있습니다. 두 대상의 간격을 고르게 띄우면 회전 전체에 고유한 패턴이 적용되어 높은 정밀도로 절대각을 알 수 있습니다.
기계식 리졸버는 절대적 유도성 인코더와 같은 기능을 수행하지만, 크기와 무게 면에서 불리합니다. 유도성 인코딩 솔루션은 PCB에 직접 구축할 수 있지만, 리졸버는 구리선을 감은 톱니가 있는 두꺼운 강철 라미네이션 위에 구축합니다. 또한 리졸버는 기계 구조 때문에 구축 비용이 많이 듭니다. 마지막으로, 리졸버는 500mW의 전력을 쉽게 소모하기 때문에(7VRMS에서 70mA로 가정) 소비 전력도 문제가 될 수 있습니다.