KOKU005 February   2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   요약
  2.   상표
  3. 1BSL 기능 개요
  4. 2용어
  5. 3BSL 아키텍처
    1. 3.1 설계
      1. 3.1.1 타임아웃 기능
        1. 3.1.1.1 인터페이스 자동 감지
        2. 3.1.1.2 명령 수신
    2. 3.2 BSL 호출
      1. 3.2.1 빈 장치
      2. 3.2.2 애플리케이션 요청
      3. 3.2.3 GPIO 기반 호출
      4. 3.2.4 사서함 디버그 명령
      5. 3.2.5 기타
        1. 3.2.5.1 부팅 전 애플리케이션 확인
    3. 3.3 메모리
      1. 3.3.1 SRAM 메모리 사용량
    4. 3.4 BSL 구성
    5. 3.5 BSL 상태
  6. 4부트로더 프로토콜
    1. 4.1 패킷 형식
    2. 4.2 UART 및 I2C BSL 프로토콜
      1. 4.2.1 BSL 승인
      2. 4.2.2 주변 기기 구성
        1. 4.2.2.1 UART
        2. 4.2.2.2 I2C
        3. 4.2.2.3 CRC
    3. 4.3 부트로더 코어 명령
      1. 4.3.1  Connection
      2. 4.3.2  장치 정보 가져오기
      3. 4.3.3  부트로더 잠금 해제
      4. 4.3.4  데이터 프로그래밍
      5. 4.3.5  빠른 데이터 프로그래밍
      6. 4.3.6  데이터 다시 읽기
      7. 4.3.7  플래시 범위 삭제
      8. 4.3.8  대량 삭제
      9. 4.3.9  공장 초기화
      10. 4.3.10 독립 실행형 검증
      11. 4.3.11 애플리케이션 시작
      12. 4.3.12 전송 속도 변경
    4. 4.4 BSL 코어 응답
      1. 4.4.1 BSL 코어 메시지
      2. 4.4.2 자세한 오류
      3. 4.4.3 메모리 다시 읽기
      4. 4.4.4 장치 정보
      5. 4.4.5 독립 실행형 검증
    5. 4.5 부트로더 보안
      1. 4.5.1 암호로 보호된 명령
        1. 4.5.1.1 보안 경고
      2. 4.5.2 BSL 입력
  7. 5부트로더를 사용한 샘플 프로그램 흐름
  8. 6보조 부트로더
    1. 6.1 보조 부트로더 예
  9. 7인터페이스 플러그인
    1. 7.1 구현
      1. 7.1.1 Init
      2. 7.1.2 Receive
      3. 7.1.3 Transmit
      4. 7.1.4 Deinit
      5. 7.1.5 중요 참고
    2. 7.2 플래시 플러그인 유형
    3. 7.3 기존 인터페이스 재정의
      1. 7.3.1 UART 인터페이스 플래시 플러그인 예
  10. 8참고 문헌
  11. 9개정 내역

인터페이스 플러그인

ROM 부트로더는 ROM BSL 코어에 플래시 플러그인으로 사용자 지정 인터페이스 구현을 추가할 수 있는 옵션을 제공합니다. 이는 전체 BSL 코어를 다시 구현하지 않고 인터페이스를 사용자 지정할 수 있는 이점을 제공합니다.

이 기능을 사용하면 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.

  • ROM BSL에서 사용할 수 없는 새 인터페이스를 자동 감지를 위한 인터페이스 목록에 추가할 수 있습니다. 예: SPI, CAN 등(또는)

  • ROM 인터페이스 구현(UART/I2C)을 재정의할 수 있습니다

이 옵션을 사용하려면 플래시 플러그인 이미지를 메인 플래시에 로드하고 비 메인 플래시 메모리의 BSL 구성에 등록해야 합니다. MSPM0xx 기술 참조 설명서 - 구성 메모리(비 메인) 섹션을 참조하십시오.

또한 BCR 구성에서 플러그인이 로드되고 비 메인 구성 메모리가 로드되는 플래시 메모리 영역은 플래시 플러그인 및 비 메인 구성 메모리의 등록이 부트 로드 프로세스 중에 삭제되지 않도록 쓰기 보호되어야 합니다.

주:

메인 플래시에서 플래시 플러그인 영역을 삭제하면 장치가 잠길 수 있습니다. 따라서 쓰기 보호가 필요합니다.