KOKU005 February 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
조직
| 헤더 | 길이 | RSP | 데이터 | CRC32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x08 | 0x19 | 0x00 | 0x31 | D1...D24 | C1 | C2 | C3 | C4 |
설명
이 명령은 Get Identity 명령에 대한 응답으로 버전 정보와 BSL 버퍼 크기를 반환합니다
데이터
| ID 바이트 | 데이터 바이트 |
|---|---|
| 명령 인터프리터 버전 | [D02-D01] |
| 빌드 ID | [D04-D03] |
| 애플리케이션 버전 | [D08-D05] |
| 활성 플러그인 인터페이스 버전 | [D10-D09] |
| BSL 최대 버퍼 크기 | [D12-D11] |
| BSL 버퍼 시작 주소 | [D16-D13] |
| BCR 구성 ID | [D20-D17] |
| BSL 구성 ID | [D24- D21] |
애플리케이션 버전:
32비트 애플리케이션 버전은 BSL 구성에 지정된 주소에서 가져옵니다.
BSL 버퍼 크기:
전송/수신된 BSL 데이터 패킷을 저장하는 데 사용할 수 있는 RAM 데이터 버퍼 크기입니다.
예
호스트: 80 01 00 19 B2 B8 96 49
BSL: 00 08 19 00 31 00 01 00 01 00 00 00 00 01 00 C0 06 60 01 00 20 01 00 00 00 01 00 00 00 49 61 57 8C
위의 주어진 응답에서,
명령 인터프리터 버전 - 0x0100
빌드 ID - 0x0100
애플리케이션 버전 - 0x00000000
활성 플러그인 인터페이스 버전 - 0x0001
BSL 최대 버퍼 크기 - 0x06C0
BSL 버퍼 시작 주소 - 0x20000160
BCR 구성 ID - 0x00000001
BSL 구성 ID - 0x00000001