KOKY031B September 2021 – April 2023 BQ25125 , LM5123-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1 , TPS22916 , TPS3840 , TPS62840 , TPS63900 , TPS7A02
IQ는 집적회로(IC)가 활성화되어 있지만 외부 부하 전류를 스위칭하거나 지원하지 않을 때 사용되는 전류의 양입니다. 셧다운 전류(ISHDN)는 장치가 비활성화되었을 때 공급 장치에서 유입되는 전류입니다.
전력 레귤레이터와 같은 상시 가동 기능의 IQ는 대기 시간이 긴 시스템의 전체 IQ에 기여합니다. 전력 레귤레이터 자체 내부에는 전압 레퍼런스, 오류 증폭기, 출력 분압기 및 보호 회로 모두 자체 작동 전류가 있습니다.
배터리 또는 전원 공급 장치에서 유입된 총 IQ를 확인하려면 커패시터, 저항 및 인덕터의 상시 가동 기능과 누출 소스를 고려해야 합니다.
스위칭 컨버터의 IQ에 대해, 몇 가지 구별을 해야 합니다. 스위칭 컨버터에는 일반적으로 더 긴 비스위칭 기간을 사용할 수 있는 절전 모드가 포함되어 있어 평균 IQ를 줄일 수 있습니다. 그러나 IQ에는 그림 4의 부스트 컨버터의 예처럼 전압 출력(VOUT)에서 유입된 전류의 스위칭 전류 또는 효율 구성 요소가 포함되지 않기 때문에, 방정식 1을 사용하여 다음과 같은 거의 모든 레귤레이터에 대한 입력 기준 무부하 작동 전류의 상위 집합을 계산할 수 있습니다.
그림 4전류 및 전압은 그림 4에 설명되어 있습니다. 여기서 각 항목의 의미는 다음과 같습니다.
그림 4 부스트 컨버터 시스템의 전류.방정식 2배터리 용량을 알고 있고 입력 기준 대기 전류를 계산한 경우 방정식 2는 대기 모드에서 듀티 사이클이 매우 높은 저전력 시스템의 배터리 수명을 다음과 같이 추정합니다.
예를 들어 대기 전류가 1.2µA인 듀티 사이클 시스템의 배터리는 100mAh 코인 셀 배터리에서 8.7년까지 지속될 수 있습니다.