KOKY033A January   2021  – June 2022 AMC1300 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1411 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1 , ISOW1044 , ISOW1412 , ISOW7741 , ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7841A-Q1 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844 , UCC12040 , UCC12041-Q1 , UCC12050 , UCC12051-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC21222-Q1 , UCC21530-Q1 , UCC21540 , UCC21710-Q1 , UCC21750-Q1 , UCC23513 , UCC25800-Q1 , UCC5870-Q1

 

  1.   한눈에 보기
  2.   Authors
  3.   3
  4.   갈바닉 절연이란?
  5.   고전압 갈바닉 절연 문제
  6.   절연 방법
    1.     광학 절연
    2.     정전식 절연
    3.     자기 절연
    4.     솔루션 크기와 비용은 줄이면서 절연 요구사항은 충족하세요
    5.     EV 애플리케이션
    6.     그리드 인프라 애플리케이션
    7.     공장 자동화 애플리케이션
    8.     모터 드라이브 애플리케이션
  7.   결론
  8.   기타 리소스

갈바닉 절연이란?

갈바닉 절연은 2개 이상의 시스템 부품 사이에서 DC와 바람직하지 않은 AC의 흐름을 방지할 수 있도록 전기 시스템을 분리하지만 신호와 전력 전달은 허용합니다. 그림 1은(는) 갈바닉 방식의 절연 회로 2개를 보여줍니다.

GUID-20220317-SS0I-52Q1-MXPW-3BBLS5KDDQZT-low.gif그림 1 저전압-고전압 갈바닉 신호 절연.

GND1이 GND2에서 분리되면 I1은 I2에서 갈바닉 방식으로 절연됩니다. GND1과 GND2 사이에는 공통성이 없기 때문에 절연 장벽을 통해 공유되는 공통 DC GND 전류가 없습니다. GND2는 GND1에 비해 다른 부동 전위로 전달이 가능하기 때문에, 전도 없이 공유 GND 연결과 신호 통신을 절연시키는 것 외에 전압 레벨 이동을 위한 갈바닉 절연도 가능합니다.

고전압 시스템은 장벽을 통해 더 많은 양방향 신호 정보가 전달되기 때문에 추가적인 절연이 필요합니다. 그림 2은(는) 전원, 고속 게이트 드라이버 신호 및 디지털 통신 신호가 모두 절연 장벽을 통과해야 하는 예시를 보여줍니다. 많은 아날로그 및 디지털 회로에는 디지털 신호와 전원이 절연 장벽을 통과하는 특정한 바이어스 전압이 있습니다. 절연 게이트 드라이버의 경우 +15V와 –5V를 요구하는 반면, 절연 고해상도 ADC(아날로그-디지털 컨버터)의 경우 같은 시스템 내에서 3.3V를 요구할 수 있습니다. 이러한 요구 사항 때문에 신호 뿐 아니라 전력도 절연 장벽을 통과해 전달해야 합니다.

그림 2 절연 장벽을 통한 신호 전송 유형.

갈바닉 절연이란(What is Galvanic Isolation)? 동영상을 통해 갈바닉 절연에 대해 자세히 알아보세요.