KOKY033A January   2021  – June 2022 AMC1300 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1411 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1 , ISOW1044 , ISOW1412 , ISOW7741 , ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7841A-Q1 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844 , UCC12040 , UCC12041-Q1 , UCC12050 , UCC12051-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC21222-Q1 , UCC21530-Q1 , UCC21540 , UCC21710-Q1 , UCC21750-Q1 , UCC23513 , UCC25800-Q1 , UCC5870-Q1

 

  1.   한눈에 보기
  2.   Authors
  3.   3
  4.   갈바닉 절연이란?
  5.   고전압 갈바닉 절연 문제
  6.   절연 방법
    1.     광학 절연
    2.     정전식 절연
    3.     자기 절연
    4.     솔루션 크기와 비용은 줄이면서 절연 요구사항은 충족하세요
    5.     EV 애플리케이션
    6.     그리드 인프라 애플리케이션
    7.     공장 자동화 애플리케이션
    8.     모터 드라이브 애플리케이션
  7.   결론
  8.   기타 리소스

광학 절연

옵토커플러는 아날로그 및 디지털 신호 절연 애플리케이션에 사용되는 IC입니다. 이 시스템은 공기, 에폭시 또는 몰드 컴파운드의 유전체 절연 재료를 통해 광트랜지스터로 전송되는 LED 광원의 방출 원리에 따라 작동합니다. 표 3에서 이러한 재료는 유전체 강도가 가장 낮으므로 더 높은 수준의 절연을 달성하기 위해서는 더 많은 물리적 분리가 필요하다는 것을 알 수 있습니다. TI 포트폴리오에는 현재 광학적 절연 제품은 포함되어 있지 않습니다.

발광 광자는 전자기 에너지를 가장 빠르게 전달하는 것으로 알려진 전달 수단이지만 LED 스위칭 속도, 순방향 바이어스 요구 사항 및 구동 회로는 신호 속도를 초당 몇 메가비트 미만으로 제한합니다. 또한, 광학적 전송 효율로는 전원 공급 용도로 효과적으로 사용할 수 있을 만큼 충분한 전력을 전달하지 못하기 때문에 옵토커플러는 보통 데이터 전송 용도로만 사용합니다.

옵토커플러 패키지 안에 LED 드라이브 회로와 증폭기 같은 기능을 결합하면 데이터 전송 속도를 높일 수 있지만 비용은 더 많이 듭니다. 입력 대 출력 전류 전송률은 옵토커플러 게인의 척도로 시간이 지남에 따라 변화하고 성능이 저하됩니다. 설계자는 때때로 요구되는 바이어스 전류를 과도하게 지정함으로써 이러한 노화 효과를 보상합니다. 따라서 옵토커플러는 정전식 또는 자기 아이솔레이터에 비해 전력 소비량이 높은 경향이 있습니다.