KOKY033A January   2021  – June 2022 AMC1300 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1411 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1 , ISOW1044 , ISOW1412 , ISOW7741 , ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7841A-Q1 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844 , UCC12040 , UCC12041-Q1 , UCC12050 , UCC12051-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC21222-Q1 , UCC21530-Q1 , UCC21540 , UCC21710-Q1 , UCC21750-Q1 , UCC23513 , UCC25800-Q1 , UCC5870-Q1

 

  1.   한눈에 보기
  2.   Authors
  3.   3
  4.   갈바닉 절연이란?
  5.   고전압 갈바닉 절연 문제
  6.   절연 방법
    1.     광학 절연
    2.     정전식 절연
    3.     자기 절연
    4.     솔루션 크기와 비용은 줄이면서 절연 요구사항은 충족하세요
    5.     EV 애플리케이션
    6.     그리드 인프라 애플리케이션
    7.     공장 자동화 애플리케이션
    8.     모터 드라이브 애플리케이션
  7.   결론
  8.   기타 리소스

모터 드라이브 애플리케이션

그림 14에서 보듯이, 모터 드라이브는 AC 주전원에서 전원을 가져와 DC 전압으로 정류한 후, 모터 부하 수요에 따라 다양한 크기 및 주파수로 DC를 다시 AC로 반전합니다.

모터 드라이브에는 보통 절연 반도체 구성품을 통해 전원과 제어 회로 사이에 절연 장벽을 둡니다. 절연 증폭기 또는 변조기는 전원 회로에서 나오는 전류 및 전압 피드백 신호를 측정 및 분리합니다. 절연 게이트 드라이버는 PWM(펄스 폭 변조) 제어 신호를 생성하는 MCU와 IGBT 같은 전원 트랜지스터 사이에서 절연을 제공합니다. 절연 콤퍼레이터는 과전류, 과전압 또는 과열 상태를 점검하며 MCU에 고장 신호를 전달합니다. 디지털 아이솔레이터를 사용한 선택 사항 인터페이스 절연은 추가적인 시스템 안전 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다.

갈바닉 방식의 절연 모터 드라이브는 반드시 전원 회로와 제어 회로 사이의 잡음 간섭을 최소화하고 인간 작동자의 안전을 보장해야 합니다. 현대 모터 드라이브 시스템은 반드시 IEC 61800-5-1 안전 표준도 충족해야 합니다.

전류 및 전압 피드백 루프의 측정 정확도를 높이면 토크 리플을 최소화하고 모터에 매끄러운 속도 및 토크 전류 프로필을 제공하는 데 효과적입니다. AMC1300AMC1311B 등의 절연 증폭기와 AMC1306M25AMC1336 등의 절연 변조기는 잡음 커플링을 줄여 시스템 신뢰도를 개선하는 높은 CMTI로 정확한 전류 및 전압 측정을 지원합니다.

절연 게이트 드라이버는 낮은 전파 지연, 높은 CMTI 및 상승 및 하강 시간의 감소를 통해 더 높은 PWM 주파수와 스위칭 손실 최소화를 지원하기 때문에 설계자가 모터 드라이브 시스템에 SiC 및 GaN(질화갈륨) 트랜지스터를 채택하기가 더 용이합니다. 내결함성 시스템에서 정확하고 신속한 결함 감지를 위해 AMC23C12 강화 절연 콤퍼레이터 제품군은 정확도 <3%, 지연 <400ns로 공간 및 BOM(자재 명세서)를 최대 50% 감소시키는 비용 효과적인 솔루션을 제공합니다.

일체형 인터록(Interlock)과 낮은 EMI를 제공하는 ISO6760L 등의 디지털 아이솔레이터는 전원 회로와 제어 회로 간, 또는 (선택 사항으로) MCU와 인터페이스 간에 높은 신호 무결성으로 디지털 신호 전송을 보장합니다. 절연 델타-시그마 변조기 기반 AC/DC 전압 및 전류 측정 모듈 레퍼런스 설계는 절연 전류 및 전압 측정에서 sub-1%의 정확도를 달성할 수 있는 비용 최적화된 높은 신뢰도의 솔루션을 제공합니다.

그림 14 모터 드라이브 블록 다이어그램.