NESY054 November 2023
因其啟用的電氣特性和性能之故,切換至寬能隙技術需要經過深思熟慮的方法和仔細搭配的元件選擇,所帶來的挑戰與使用矽晶設計完全不同。為了進一步減少切換損耗,寬能隙 FET 需要能夠快速充電與放電的合適閘極驅動器,因為傳統矽 MOSFET 電晶體閘極驅動器可能無法提供適當調節的電壓,或是無法在寬能隙設計中處理高共模電壓瞬態。
如 圖 2 所示,當發生切換事件時,切換節點上的電壓變化會產生電流,流經驅動器的寄生電容。如果驅動器沒有足夠的共模瞬態抗擾性 (CMTI),則共模電流可能會導致閘極驅動器故障,如 圖 3 中所示。
圖 3 閘極驅動器 CMTI 故障的範例。為了克服閘極驅動器的挑戰並解開 CMTI 疑慮,工程師可使用配備米勒箝位技術的全新閘極驅動器,高 CMTI 額定值和可調式電壓轉換率功能,避免擊穿或閘極驅動器故障。TI 的 UCC5880-Q1 強化型隔離式閘極驅動器具有高達 20 A 的即時可變閘極驅動強度,而且此功能可讓您提高功率密度,降低系統設計複雜度和成本,同時還能達成安全與性能目標。TI 的 300-kW DC/AC 高功率、高性能車用 SiC 牽引變流器參考設計,展示如何在不同負載條件下調整行駛速度,以平衡效率與此及所探討的挑戰。
更快的切換代表更低的切換損失,但也可能造成非必要的電壓振鈴及共模雜訊問題。圖 4 展示具有離散式閘極驅動器的 GaN FET。兩部裝置本身不僅具有寄生電感,同時也具有連接銅的印刷電路板 (PCB) 走線電感。驅動迴路的總電感可減緩 GaN FET VDS 轉換速度,進而限制 GaN FET 能夠減少的切換損失。這就是如 LMG3526R030 等 TI GaN FET (請參閱 圖 5) 會將閘極驅動器整合至相同封裝中的原因。在整合閘極驅動器後,就不會產生 PCB 電感 (Lg_pcb 和 Ls_pcb)。另外,也爲閘極驅動迴路 (最小化 Lcs) 建立源極接線 (Kelvin Source) 連接;因此 TI GaN FET 可在高瞬態電壓下切換,進而將切換損失降到最低。