SLLSFO4D December 2022 – August 2025
PRODMIX
| ISOM871x |
| ISOM8710 | TA = 25 °C |
| IF = 6 mA | ISOM8710 | IOL = 2 mA |
| IF = 6 mA | ISOM8710 | IOL = 4 mA |
| IF = 6 mA | ISOM8710 | IOH = 2 mA |
| IF = 6 mA | ISOM8710 | CL = 0 pF |
| IF = 6 mA | ISOM8710 | CL = 15 pF |
| IF = 6 mA | ISOM8710 |
| IF = 0 mA | ISOM8710 |
| ISOM8710 | VCC = 3.3 V |
| ISOM8710 | VCC = 5 V |
| IF = 6 mA | ISOM8710 |
| IF = 6 mA | ISOM8710 | CL = 15 pF |
| ISOM871x |
| ISOM8711 | TA = 25 °C |
| IF = 6 mA | ISOM8711 | IOL = 2 mA |
| IF = 6 mA | ISOM8711 | IOL = 4 mA |
| IF = 6 mA | ISOM8710 | IOL = 4 mA |
| IF = 6 mA | ISOM8711 | CL = 0 pF |
| IF = 6 mA | ISOM8711 | CL = 15 pF |
| IF = 6 mA | ISOM8711 |
| IF = 0 mA | ISOM8711 |
| ISOM8711 | VCC = 3.3 V |
| ISOM8711 | VCC = 5 V |
| IF = 6 mA | ISOM8711 |
| IF = 6 mA | ISOM8711 | CL = 15 pF |