SLUSFY3 December 2025 UCC21751-Q1
PRODUCTION DATA
The Table 7-1 lists the device function.
| INPUT | OUTPUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | VDD | VEE | IN+ | IN- | RST/EN | AIN | RDY | FLT | OUTH/OUTL | CLMPI | APWM |
| PU | PD | PU | X | X | X | X | Low | HiZ | Low | Low | Low |
| PD | PU | PU | X | X | X | X | Low | HiZ | Low | Low | Low |
| PU | PU | PU | X | X | Low | X | High | HiZ | Low | Low | High |
| PU | Open | PU | X | X | X | X | Low | HiZ | HiZ | HiZ | HiZ |
| PU | PU | Open | X | X | X | X | Low | HiZ | Low | Low | Low |
| PU | PU | PU | Low | X | High | X | HiZ | HiZ | Low | Low | P* |
| PU | PU | PU | X | High | High | X | HiZ | HiZ | Low | Low | P* |
| PU | PU | PU | High | High | High | X | HiZ | HiZ | Low | Low | P* |
| PU | PU | PU | High | Low | High | X | HiZ | HiZ | High | HiZ | P* |
PU: Power Up (VCC ≥ 2.85V, VDD ≥ 13.1V, VEE ≤ 0V); PD: Power Down (VCC ≤ 2.35V, VDD ≤ 9.9V); X: Irrelevant; P*: PWM Pulse; HiZ: High Impedance